24550.0021 - Conische knoppen

d1 [mm]
d2 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
Artikelnummer:
24550.0021
Documenten
Conische knoppen
  • d1: 25 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 15 mm
  • h: 38 mm
  • t min.: 18 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 17 g
Conische knoppen

Materiaal

  • thermohardende kunststof PF 31, zwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24550.0021
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."