24450.0325 - Vaste grepen
DIN 39

Ver­sie
Af­beel­ding
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met draadeind, vorm E
Af­beel­ding:
3
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4404
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
Artikelnummer:
24450.0325
Documenten
Vaste grepen
  • met draadeind, vorm E – Afbeelding 3, Roestvast staal
  • d1: 25 mm
  • d3: M10
  • d4 h13: 16 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 10 mm
  • Gewicht: 186 g
Vaste grepen

Materiaal

  • RVS 1.4404
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24450.0325
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."