24450.0116 - Vaste grepen
DIN 39

Ver­sie
Af­beel­ding
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met draadeind, vorm E
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
Artikelnummer:
24450.0116
Documenten
Vaste grepen
  • met draadeind, vorm E – Afbeelding 2, Staal
  • d1: 16 mm
  • d3: M6
  • d4 h13: 10 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 7 mm
  • Gewicht: 43 g
  • SW: 3 mm
Vaste grepen

Materiaal

  • staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24450.0116
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."