24450.0032 - Vaste grepen
DIN 39

Ver­sie
Af­beel­ding
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met een glad tap, vorm D
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
13 mm
d3 [mm]:
-
Artikelnummer:
24450.0032
Documenten
Vaste grepen
  • met een glad tap, vorm D – Afbeelding 1, Staal
  • d1: 32 mm
  • d2 h8: 13 mm
  • d4 h13: 20 mm
  • l1: ~ 100 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 13 mm
  • Gewicht: 356 g
Vaste grepen

Materiaal

  • staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24450.0032
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."