24532.0021 - Handgrepen
draaibaar

d1 [mm]
d2 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M5
Artikelnummer:
24532.0021
Documenten
Handgrepen
  • Staal
  • d1: 21 mm
  • d2: M5
  • d3: 16 mm
  • l1: ~ 67 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: ~ 62 mm
  • l5: 9,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 63 g
Handgrepen

Materiaal

Asdeel

  • staal, gezwart

Greep

  • thermoplast, zwart, mat

Werking

In de bedieningspositie is de hendel vergrendeld. Om de hendel in de ruststand te brengen, moet deze axiaal worden uitgetrokken en omgedraaid.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24532.0021
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."