24530.0071 - Cilindrische grepen
draaibaar

Ci­lin­drische­gre­pen
As­deel
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ci­lin­drische­gre­pen:
thermohardende kunststof PF 31, zwart
As­deel:
staal, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
31 mm
d2 [mm]:
M12
Artikelnummer:
24530.0071
Documenten
Cilindrische grepen
  • thermoharder, Staal
  • d1: 31 mm
  • d2: M12
  • d3: 14 mm
  • d4: 25 mm
  • l1: 102 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 177 g
Cilindrische grepen

Materiaal

Asdeel

  • staal, galvanisch verzinkt

Cilindrische­grepen

  • thermohardende kunststof PF 31, zwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24530.0071
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."