24530.0008 - Cilindrische grepen
draaibaar

Ci­lin­drische­gre­pen
As­deel
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ci­lin­drische­gre­pen:
thermoplast PA, zwart, mat
As­deel:
staal, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
Artikelnummer:
24530.0008
Documenten
Cilindrische grepen
  • thermoplast , Staal
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • d3: 8 mm
  • d4: 11 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 0,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 13 g
Cilindrische grepen

Materiaal

Asdeel

  • staal, galvanisch verzinkt

Cilindrische­grepen

  • thermoplast PA, zwart, mat
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24530.0008
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."