Productfilter
Uw selectie resulteerde in 38 resultaten
Meer details
zwart
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
b2 : 42 mm
b3 : 54 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 412 mm
Gewicht: 317 g
show article view
Meer details
zwart
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 214 mm
Gewicht: 424 g
show article view
Meer details
zwart
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 264 mm
Gewicht: 455 g
show article view
Meer details
zwart
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 314 mm
Gewicht: 480 g
show article view
Meer details
zwart
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 364 mm
Gewicht: 501 g
show article view
Meer details
zwart
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 414 mm
Gewicht: 536 g
show article view
Meer details
zwart
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 500 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 514 mm
Gewicht: 593 g
show article view
Meer details
zwart
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 600 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 614 mm
Gewicht: 570 g
show article view
Meer details
zwart
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
b2 : 51 mm
b3 : 68 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 217 mm
Gewicht: 429 g
show article view
Meer details
zwart
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
b2 : 51 mm
b3 : 68 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 317 mm
Gewicht: 489 g
show article view
Meer details
zwart
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
b2 : 51 mm
b3 : 68 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 367 mm
Gewicht: 501 g
show article view
Meer details
zwart
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
b2 : 51 mm
b3 : 68 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 417 mm
Gewicht: 538 g
show article view
Meer details
zwart
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 500 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
b2 : 51 mm
b3 : 68 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 517 mm
Gewicht: 613 g
show article view
Meer details
zwart
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 600 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
b2 : 51 mm
b3 : 68 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 617 mm
Gewicht: 669 g
show article view
Materiaal
Deksel
Greep
aluminium, geanodiseerd
aluminium, geplastificeerd, gelijk RAL 9005 zwart, matte structuur
Opmerkingen
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Montage
Montage van de achterzijde.
Datasheet EH 24321. Buisvormige handgrepen
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Bevat propositie 65 stoffen
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."