24321.0035 - Buisvormige handgrepen

Buisvormige handgrepen worden bijvoorbeeld gebruikt op machinedeuren.

Deze buisvormige handgrepen van aluminium kenmerken zich door hun ergonomische en robuuste constructie en modern design. Deze versie is uitgerust met schuine handgreeppoten (poten).

Dit artikel 24321.0035 - Buisvormige handgrepen / (d1: 28 mm, l1 ±0,25: 200 mm) is een variant van de artikelgroep Buis­vor­mi­ge hand­gre­pen (EH 24321.)

Kleur
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]

Meer details

Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Kleur:
zilver
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
24321.0035
Documenten
Buisvormige handgrepen
  • zilver
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 214 mm
  • Gewicht: 424 g
Buisvormige handgrepen

Materiaal

Greep

  • aluminium, geanodiseerd

Handle shank

  • Zamak, geplastificeerd, zilver gelijk RAL 9006, matte structuur

Deksel

  • kunststof, lichtgrijs

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Montage

Montage van de achterzijde.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24321.0035
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Directe download
Meer bestandsformaten

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."