Buisvormige handgrepen worden bijvoorbeeld gebruikt op machinedeuren.
Deze buisvormige handgrepen van aluminium kenmerken zich door hun ergonomische en robuuste constructie en modern design. Deze versie is uitgerust met schuine handgreeppoten (poten).
Dit artikel 24321.0025 - Buisvormige handgrepen / (d1: 20 mm, l1 ±0,25: 350 mm) is een variant van de artikelgroep Buisvormige handgrepen (EH 24321.)
Deksel
Greep
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Montage van de achterzijde.
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."