Productfilter
Uw selectie resulteerde in 14 resultaten
Meer details
zilver
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 214 mm
Gewicht: 406 g
show article view
Meer details
zilver
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 264 mm
Gewicht: 437 g
show article view
Meer details
zilver
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 314 mm
Gewicht: 448 g
show article view
Meer details
zilver
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 364 mm
Gewicht: 493 g
show article view
Meer details
zilver
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 414 mm
Gewicht: 520 g
show article view
Meer details
zilver
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 500 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 514 mm
Gewicht: 556 g
show article view
Meer details
zilver
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 600 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 614 mm
Gewicht: 631 g
show article view
Meer details
zwart
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 214 mm
Gewicht: 406 g
show article view
Meer details
zwart
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 264 mm
Gewicht: 437 g
show article view
Meer details
zwart
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 314 mm
Gewicht: 448 g
show article view
Meer details
zwart
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 364 mm
Gewicht: 493 g
show article view
Meer details
zwart
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 414 mm
Gewicht: 520 g
show article view
Meer details
zwart
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 500 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 514 mm
Gewicht: 556 g
show article view
Meer details
zwart
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 600 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 614 mm
Gewicht: 631 g
show article view
Materiaal
Deksel
Greep
aluminium, geanodiseerd
aluminium, geplastificeerd, gelijk RAL 9005 zwart, matte structuur
Afdekkap
kunststof, lichtgrijs
kunststof, zwart
Opmerkingen
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Montage
The handles can be mounted to the component from the front (operating side) using cylinder screws. The hole is closed with a plastic covering.
Datasheet EH 24321. Buisvormige handgrepen – montage voorzijde
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Bevat propositie 65 stoffen
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."