24300.0342 - Beugelgrepen

U-grepen worden bijvoorbeeld toegepast op machinedeuren, meubeldeuren, kastdeuren, lades en ladeblokken.

Deze beugels worden gekenmerkt door hun ergonomische profielontwerp met zeer hoge stabiliteit en hun eenvoudige en tijdloze vormgeving.

Dit artikel 24300.0342 - Beugelgrepen / aluminium, zwart  (b: 26 mm, l1 ±0,25: 117 mm) is een variant van de artikelgroep Beu­gel­gre­pen (EH 24300.)

Ver­sie
b [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h [mm]

Meer details

Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
aluminium, zwart 
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
117 mm
h [mm]:
55 mm
Artikelnummer:
24300.0342
Documenten
Beugelgrepen
  • aluminium, zwart , aluminium AI
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 117 mm
  • l2: 134 mm
  • a: 17 mm
  • d: M8
  • h: 55 mm
  • r: 17 mm
  • t: 12 mm
  • Gewicht: 166 g
Beugelgrepen

Materiaal

Greep

  • aluminium, geplastificeerd, gelijk RAL 9005 zwart

Montage

Montage van de achterzijde.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24300.0342
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."