U-grepen worden bijvoorbeeld toegepast op machinedeuren, meubeldeuren, kastdeuren, lades en ladeblokken.
Deze beugels worden gekenmerkt door hun ergonomische profielontwerp met zeer hoge stabiliteit en hun eenvoudige en tijdloze vormgeving.
Dit artikel 24300.0312 - Beugelgrepen / aluminium, zwart (b: 20 mm, l1 ±0,25: 117 mm) is een variant van de artikelgroep Beugelgrepen (EH 24300.)
Greep
Montage van de achterzijde.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."