1912.610 - Opspanplaten
voorbewerkt

b1 x l1 [mm]
h - +0,3 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
h +0,3 [mm]:
50,3 mm
Artikelnummer:
1912.610
Documenten
Opspanplaten
  • b1 x l1: 630 mm x 630 mm
  • h +0,3: 50,3 mm
  • Gewicht: 142 kg
Opspanplaten

Materiaal

  • Gietijzer GG

Opmerkingen

Speciale afmetingen op aanvraag.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1912.610
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."