1912.420 - Opspanplaten
met fixeerboringen

b1 x l1 [mm]
h [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
h [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
1912.420
Documenten
Opspanplaten
  • b1 x l1: 500 mm x 500 mm
  • h ±0,02: 40 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • Gewicht: 71 kg
Opspanplaten

Materiaal

  • Gietijzer GG

Opmerkingen

Speciale afmetingen op aanvraag.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1912.420
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."