1910.020 - Hoekplaten
eenzijdig, gelast, voorbewerkt

l [mm]
b [mm]
h [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
l [mm]:
400 mm
b [mm]:
250 mm
h [mm]:
450 mm
Artikelnummer:
1910.020
Documenten
Hoekplaten
  • l: 400 mm
  • b: 250 mm
  • h: 450 mm
  • Gewicht: 76 kg
Hoekplaten

Materiaal

  • staal, gelast

Opmerkingen

Speciale afmetingen op aanvraag.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1910.020
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."