De Bypass Pin Kit bestaat uit een kogelinsteekstift volgens luchtvaartnormen en een "REMOVE BEFORE FLIGHT" label.
Deze Bypass Pin Kit komt qua vorm, pasvorm en functie (FFF) overeen met het Airbus artikelnummer 001SP900 en is te gebruiken voor de typen A350 en A380.
De achterkant van het label is bedrukt met deze type-informatie om de kit te identificeren.
Dit artikel 4227.0001 - Bypass-pinkit voor Airbus A350 en A380 / () is een variant van de artikelgroep Bypass-pinkit voor Airbus A350 en A380 (EH 4227.)
Stift
Greep
Label
Alle verdere afmetingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
De kogels worden ontgrendeld door op de knop te drukken.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."