4218.C43 - Draagriemen
volgens DAN80

Bevestigingskabels worden gebruikt als verliesbescherming, bijvoorbeeld bij kogelinsteekstiften.

Vasthoudkabels worden gekenmerkt door hun lichte en elastische constructie.

Naast de standaarduitvoeringen vervaardigen wij ook alle andere uitvoeringen (verschillende lengtes) en varianten (type [Fig.] 1 - 3) conform de norm. Alle sleutelringvarianten (messing, DAN 191C20, DAN191-21, DAN191-14, DAN191-20) zijn optioneel verkrijgbaar. Korte levertijden zijn mogelijk.

Dit artikel 4218.C43 - Draagriemen volgens DAN80 / met kabelschoen aan beide uiteinden () is een variant van de artikelgroep Draag­rie­men volgens DAN80 (EH 4218.)

Ver­sie
Af­beel­ding
L - +5 -3 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met kabelschoen aan beide uiteinden
Af­beel­ding:
3
L +5 -3 [mm]:
430 mm
Artikelnummer:
4218.C43
Documenten
Draagriemen
  • met kabelschoen aan beide uiteinden – Afbeelding 3
  • L +5 -3: 430 mm
  • Gewicht: 5,6 g
Draagriemen

Materiaal

Koord

  • Nylon, wit (volgens MIL-C-5040 Typ III)

Sleutelring

  • Roestvast staal (volgens DAN191C20)

Kabelschoen

  • Koper, galvanisch verzinkt (volgens DIN46237 4-6)

Isolator 

  • Nylon (polyamide), geel

Opmerkingen

Nadere informatie op aanvraag. 

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 4218.C43
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."