EH 3688.
De houtklopper met de maten L200mm, B140mm en H40mm en een gewicht van 1065g is gemaakt van duurzaam, middelhard kunststof
Met behulp van de houtklopper wordt de impact van de hamer verdeeld en kunnen hoogteverschillen worden genormaliseerd. Dit maakt gelijkmatige overgangen mogelijk in geval van trottoirbanden, gazon- of stoepranden (voorkomen van struikelgevaar). Bovendien wordt de onderconstructie verdicht en worden latere verzakkingen voorkomen. De oppervlakken van stenen en platen worden beschermd tegen beschadiging
De houtklopper dient ook als robuuste basis voor andere werkzaamheden, bijv. stoffeerwerk
Productkenmerken:
Gangpaden-, groenzone- en wegenbouw
Uw selectie resulteerde in 1 resultaten
Meer details
Verpakkingseenheid 10 stuks (bestelhoeveelheid in stukken)
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."