EH 3688.
De magneethouder van Halder is een multifunctionele en flexibel inzetbare houder voor o.a. blaaspistolen, kabels, slangen, kleding enz. De houder is eenvoudig te monteren zonder dat er spijkers of schroeven aan te pas komen
De stevige magneethouder van kunststof beschikt dankzij de 6 Neodymium-magneten over een hoge houdkracht. De rubberen basis is oliewerend en krasvast
Het speciale ontwerp maakt twee afzonderlijk bruikbare zones mogelijk (bijvoorbeeld voor luchtdrukpistolen en slangen) en voorkomt dat de bevestigde/hangende voorwerpen ongewild wegglijden of vallen. Hierdoor verzekerd u zichzelf ervan dat er een veilige werkplaats is, waar u niet zal struikelen door losliggende hulpmiddelen
Magneethouders zijn individueel verpakt, de doos dient als bescherming en dient gelijktijdig als gebruiks-en veiligheidshandleiding
Verkrijgbaar in de kleuren blauw en zwart
Productkenmerken:
Blaaspistolen, kabels, kleding, afzetband en andere benodigheden kunnen eenvoudig worden bevestigd/opgehangen!
Uw selectie resulteerde in 2 resultaten
Meer details
Magneet
Huls
Private-labelversies met individuele voorkant (sticker) op aanvraag.
Verpakkingseenheid 10 stuks (bestelhoeveelheid in stukken)
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."