Het splijtinzetstuk van de SIMPLEX-splijthamers is gesmeed van hoogwaardig carbonstaal. Door zijn gewicht van 1340g is er sprake van een goede topzwaarte wat bijdraagt aan een goede splijtwerking. Door de aangebrachte kunststofhuls kan de inzet worden gebruikt in een SIMPLEX-behuizing
Deze splijtinz mag enkel in gietstaalbehuizing 3011.160 worden gemonteerd!
Uitwisselbaar, zowel economisch als grondstoffen besparend.
Productkenmerken:
Dit artikel 3210.160 - SIMPLEX-kloofbeitel / (Ø: 60 mm) is een variant van de artikelgroep SIMPLEX-kloofbeitel (EH 3210.)
Inzet
Gepatenteerd huis merk
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."