귀하의 선택에 따라 14 건이 조회되었습니다.
버전:
스텐레스 스틸 볼 일반 하중 스프링 한쪽면 지지형
- 스텐레스 스틸 볼 일반 하중 스프링 한쪽면 지지형 – 그림 1
- d1 +0,1: 8 mm
- d2: 3 mm
- l1: 25 mm
- l2: 3,6 mm
- l3: 6 mm
- b: 3,2 mm
- 위치 홀 H8: 8 mm
- 스트로크 s: 0,8 mm
- 스프링력1) F1: ~ 2,5 N
- 스프링력1) F2: ~ 6,5 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 50 °C
- 무게: 8,9 g
show article view
버전:
스텐레스 스틸 볼 일반 하중 스프링 한쪽면 지지형
- 스텐레스 스틸 볼 일반 하중 스프링 한쪽면 지지형 – 그림 1
- d1 +0,1: 10 mm
- d2: 4 mm
- l1: 30 mm
- l2: 4,2 mm
- l3: 7 mm
- b: 4 mm
- 위치 홀 H8: 10 mm
- 스트로크 s: 1 mm
- 스프링력1) F1: ~ 4,5 N
- 스프링력1) F2: ~ 9 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 50 °C
- 무게: 16 g
show article view
버전:
스텐레스 스틸 볼 일반 하중 스프링 한쪽면 지지형
- 스텐레스 스틸 볼 일반 하중 스프링 한쪽면 지지형 – 그림 1
- d1 +0,1: 12 mm
- d2: 5 mm
- l1: 35 mm
- l2: 4,8 mm
- l3: 9 mm
- b: 5 mm
- 위치 홀 H8: 12 mm
- 스트로크 s: 1,6 mm
- 스프링력1) F1: ~ 6,5 N
- 스프링력1) F2: ~ 13 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 50 °C
- 무게: 28 g
show article view
버전:
스텐레스 스틸 볼 일반 하중 스프링 한쪽면 지지형
- 스텐레스 스틸 볼 일반 하중 스프링 한쪽면 지지형 – 그림 1
- d1 +0,1: 14 mm
- d2: 6,5 mm
- l1: 40 mm
- l2: 5,8 mm
- l3: 10 mm
- b: 5,4 mm
- 위치 홀 H8: 14 mm
- 스트로크 s: 1,9 mm
- 스프링력1) F1: ~ 8 N
- 스프링력1) F2: ~ 18 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 50 °C
- 무게: 43 g
show article view
버전:
플라스틱 볼, 일반 하중 스프링 한쪽면 지지형
- 플라스틱 볼, 일반 하중 스프링 한쪽면 지지형 – 그림 1
- d1 +0,1: 8 mm
- d2: 3 mm
- l1: 25 mm
- l2: 3,6 mm
- l3: 6 mm
- b: 3,2 mm
- 위치 홀 H8: 8 mm
- 스트로크 s: 0,8 mm
- 스프링력1) F1: ~ 2,5 N
- 스프링력1) F2: ~ 6,5 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 50 °C
- 무게: 8,8 g
show article view
버전:
플라스틱 볼, 일반 하중 스프링 한쪽면 지지형
- 플라스틱 볼, 일반 하중 스프링 한쪽면 지지형 – 그림 1
- d1 +0,1: 10 mm
- d2: 4 mm
- l1: 30 mm
- l2: 4,2 mm
- l3: 7 mm
- b: 4 mm
- 위치 홀 H8: 10 mm
- 스트로크 s: 1 mm
- 스프링력1) F1: ~ 4,5 N
- 스프링력1) F2: ~ 9 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 50 °C
- 무게: 16 g
show article view
버전:
플라스틱 볼, 일반 하중 스프링 한쪽면 지지형
- 플라스틱 볼, 일반 하중 스프링 한쪽면 지지형 – 그림 1
- d1 +0,1: 12 mm
- d2: 5 mm
- l1: 35 mm
- l2: 4,8 mm
- l3: 9 mm
- b: 5 mm
- 위치 홀 H8: 12 mm
- 스트로크 s: 1,6 mm
- 스프링력1) F1: ~ 6,5 N
- 스프링력1) F2: ~ 13 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 50 °C
- 무게: 28 g
show article view
버전:
플라스틱 볼, 일반 하중 스프링 한쪽면 지지형
- 플라스틱 볼, 일반 하중 스프링 한쪽면 지지형 – 그림 1
- d1 +0,1: 14 mm
- d2: 6,5 mm
- l1: 40 mm
- l2: 5,8 mm
- l3: 10 mm
- b: 5,4 mm
- 위치 홀 H8: 14 mm
- 스트로크 s: 1,9 mm
- 스프링력1) F1: ~ 8 N
- 스프링력1) F2: ~ 18 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 50 °C
- 무게: 42 g
show article view
버전:
볼-베어링 스틸 볼, 초 중하중 스프링, 한쪽면 지지형
- 볼-베어링 스틸 볼, 초 중하중 스프링, 한쪽면 지지형 – 그림 2
- d1 +0,1: 10 mm
- d2: 5,5 mm
- l1: 30 mm
- l2: 7 mm
- l3: 8 mm
- b: 4,5 mm
- 위치 홀 H8: 10 mm
- 스트로크 s: 1 mm
- 스프링력1) F1: ~ 60 N
- 스프링력1) F2: ~ 170 N
- 사용 온도 범위 최소: -40 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 8,6 g
show article view
버전:
볼-베어링 스틸 볼, 초 중하중 스프링, 한쪽면 지지형
- 볼-베어링 스틸 볼, 초 중하중 스프링, 한쪽면 지지형 – 그림 2
- d1 +0,1: 12 mm
- d2: 6,5 mm
- l1: 35 mm
- l2: 8 mm
- l3: 9 mm
- b: 5,5 mm
- 위치 홀 H8: 12 mm
- 스트로크 s: 1,5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 80 N
- 스프링력1) F2: ~ 260 N
- 사용 온도 범위 최소: -40 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 14 g
show article view
버전:
볼-베어링 스틸 볼, 초 중하중 스프링, 한쪽면 지지형
- 볼-베어링 스틸 볼, 초 중하중 스프링, 한쪽면 지지형 – 그림 2
- d1 +0,1: 14 mm
- d2: 8 mm
- l1: 40 mm
- l2: 9 mm
- l3: 10 mm
- b: 6,5 mm
- 위치 홀 H8: 14 mm
- 스트로크 s: 2 mm
- 스프링력1) F1: ~ 120 N
- 스프링력1) F2: ~ 480 N
- 사용 온도 범위 최소: -40 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 20 g
show article view
버전:
볼-베어링 스틸 볼, 초 중하중 스프링, 양쪽면 지지형
- 볼-베어링 스틸 볼, 초 중하중 스프링, 양쪽면 지지형 – 그림 3
- d1 +0,1: 16 mm
- d2: 5,5 mm
- l1: 35 mm
- l2: 7 mm
- l3: 11 mm
- b: 15 mm
- 위치 홀 H8: 16 mm
- 스트로크 s: 1,5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 110 N
- 스프링력1) F2: ~ 220 N
- 사용 온도 범위 최소: -40 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 20 g
show article view
버전:
볼-베어링 스틸 볼, 초 중하중 스프링, 양쪽면 지지형
- 볼-베어링 스틸 볼, 초 중하중 스프링, 양쪽면 지지형 – 그림 3
- d1 +0,1: 18 mm
- d2: 6,5 mm
- l1: 40 mm
- l2: 8 mm
- l3: 12 mm
- b: 17 mm
- 위치 홀 H8: 18 mm
- 스트로크 s: 1,8 mm
- 스프링력1) F1: ~ 120 N
- 스프링력1) F2: ~ 330 N
- 사용 온도 범위 최소: -40 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 29 g
show article view
버전:
볼-베어링 스틸 볼, 초 중하중 스프링, 양쪽면 지지형
- 볼-베어링 스틸 볼, 초 중하중 스프링, 양쪽면 지지형 – 그림 3
- d1 +0,1: 22 mm
- d2: 8 mm
- l1: 45 mm
- l2: 9 mm
- l3: 15 mm
- b: 21 mm
- 위치 홀 H8: 22 mm
- 스트로크 s: 2,5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 130 N
- 스프링력1) F2: ~ 540 N
- 사용 온도 범위 최소: -40 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 43 g
show article view
재질
볼
- 스텐레스 스틸, 경화처리
- 열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
- 볼 베어링 스틸, 경화처리
몸체
스프링
참조
스페셜 타입 별도 요청.
데이터시트 EH 22140. 측면 스프링 플런저
RoHS 준수
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함
납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록
식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함
납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.