압력을 가하거나 포지셔닝 시 사용된다. 예) 페인팅 및 샌드블라스팅 작업
이 폼목은 22140.0618 - 측면 스프링 플런저 / 볼-베어링 스틸 볼, 초 중하중 스프링, 양쪽면 지지형 (d1 +0,1: 18 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 측면 스프링 플런저 (EH 22140.)
볼
몸체
스프링
스페셜 타입 별도 요청.
삽입 홀은 l3 치수를 고려해야 함.
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
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles