Tuotesuodatin
Valintasi johti 8 osumiin
Lisätietoja
Sinkkipainevalu
l: 50 mm
s H11: 8 mm
e min.: 10,1 mm
d1 max.: 8,4 mm
d2 : 16 mm
d3 : 18 mm
h1 : 18 mm
h2 : ~ 10 mm
h3 : 10 mm
d4 Lieriökahva ∅ EH 24530.: 14 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 58 g
show article view
Lisätietoja
Sinkkipainevalu
l: 64 mm
s H11: 10 mm
e min.: 13,1 mm
d1 max.: 10,5 mm
d2 : 19 mm
d3 : 22 mm
h1 : 20 mm
h2 : ~ 11 mm
h3 : 12 mm
d4 Lieriökahva ∅ EH 24530.: 18 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 97 g
show article view
Lisätietoja
Sinkkipainevalu
l: 80 mm
s H11: 10 mm
e min.: 13,1 mm
d1 max.: 10,5 mm
d2 : 23 mm
d3 : 26 mm
h1 : 24 mm
h2 : ~ 14 mm
h3 : 14 mm
d4 Lieriökahva ∅ EH 24530.: 21 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 166 g
show article view
Lisätietoja
Sinkkipainevalu
l: 100 mm
s H11: 12 mm
e min.: 16,1 mm
d1 max.: 12,6 mm
d2 : 27 mm
d3 : 30 mm
h1 : 28 mm
h2 : ~ 17 mm
h3 : 15 mm
d4 Lieriökahva ∅ EH 24530.: 23 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 270 g
show article view
Lisätietoja
Alumiini Al
l: 80 mm
s H11: 10 mm
e min.: 13,1 mm
d1 max.: 10,5 mm
d2 : 23 mm
d3 : 26 mm
h1 : 24 mm
h2 : ~ 14 mm
h3 : 14 mm
d4 Lieriökahva ∅ EH 24530.: 21 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 97 g
show article view
Lisätietoja
Alumiini Al
l: 100 mm
s H11: 12 mm
e min.: 16,1 mm
d1 max.: 12,6 mm
d2 : 27 mm
d3 : 30 mm
h1 : 28 mm
h2 : ~ 17 mm
h3 : 15 mm
d4 Lieriökahva ∅ EH 24530.: 23 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 161 g
show article view
Lisätietoja
Alumiini Al
l: 125 mm
s H11: 14 mm
e min.: 18,1 mm
d1 max.: 14,7 mm
d2 : 32 mm
d3 : 35 mm
h1 : 34 mm
h2 : ~ 22 mm
h3 : 18 mm
d4 Lieriökahva ∅ EH 24530.: 26 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 251 g
show article view
Lisätietoja
Alumiini Al
l: 160 mm
s H11: 17 mm
e min.: 22,2 mm
d1 max.: 17,9 mm
d2 : 35 mm
d3 : 39 mm
h1 : 38 mm
h2 : ~ 26 mm
h3 : 18 mm
d4 Lieriökahva ∅ EH 24530.: 26 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 280 g
show article view
Materiaali
Kammen runko
Sinkkipainevalu, muovipinnoite, musta, matta
Alumiini, muovipinnoitettu, musta, matta
Lieriökahva
Viittaukset
Vaihtoehto käsikammelle DIN 469.
Tuotesivu EH 24330. Käsikammet
RoHS-yhteensopiva
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Sisältää Prop 65 aineita
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."