24330.0414 - Käsikammet

l [mm]
s - H11 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
l [mm]:
Alumiini Al
s H11 [mm]:
125 mm
:
14 mm
Tuote-Nro.:
24330.0414
Asiakirjat
Käsikammet
  • Alumiini Al
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1 max.: 14,7 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 22 mm
  • h3: 18 mm
  • d4 Lieriökahva ∅ EH 24530.: 26 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 251 g
Käsikammet

Materiaali

Kammen runko

  • Alumiini, muovipinnoitettu, musta, matta

Lieriö­kahva

  • Kestomuovi PF 31, musta

Viittaukset

Vaihtoehto käsikammelle DIN 469.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24330.0414
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."