24330.0436 - Käsikammet

l [mm]
s - H11 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
l [mm]:
Sinkkipainevalu
s H11 [mm]:
100 mm
:
12 mm
Tuote-Nro.:
24330.0436
Asiakirjat
Käsikammet
  • Sinkkipainevalu
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1 max.: 12,6 mm
  • d2: 27 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 17 mm
  • h3: 15 mm
  • d4 Lieriökahva ∅ EH 24530.: 23 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 270 g
Käsikammet

Materiaali

Kammen runko

  • Sinkkipainevalu, muovipinnoite, musta, matta

Lieriö­kahva

  • Kestomuovi PF 31, musta

Viittaukset

Vaihtoehto käsikammelle DIN 469.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24330.0436
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."