Pai­koi­tus­hol­kit, sileä kuulalukitteisia nostotappeja varten

EH 22350.

Kiinnitysholkit ovat varma ja nopea tapa kiinnittää kuulalukitteisia EH 22350/22351 nostotappeja.

Käytetään sovelluksissa joissa vaaditaan upotusta pinnan tasoon.

Asennusta varten tarvitaan otsareikäavain. Lisävarusteeksi tarjoamme säädettävän, taivutetun otsareikäavaimen ja otsareikä-hylsyavaimen, Otsareikä-pistoavain sopii yhdessä hylsyavain-ruuvimeisselin kanssa ahtaisiin tiloihin.

Korroosion ja kulutuksen kestävä.

Valintasi johti 17 osumiin

d1 H11 [mm]
d2 [mm]
Ni­mel­lis­pi­tuut­ta var­ten [mm]
l3 [mm]
Nos­to­tap­peil­le

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Ni­mel­lis­pi­tuut­ta var­ten [mm]:
10 mm
l3 [mm]:
16 mm
Nos­to­tap­peil­le:
22350.0601 / .0701
Tuote-Nro.:
22350.1900
CAD
Asiakirjat
Paikoitusholkki, sileä
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • Nimellispituutta varten: 10 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • d5 +0,1: 3,1 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 16 mm
  • Kiristysmomentti max.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Kantavuus F1: 1,5 kN
  • Kantavuus F2: 1,2 kN
  • Kantavuus F3: 0,5 kN
  • Nostotappeille: 22350.0601 / .0701
  • Paino: 31 g
show article view
Paikoitusholkki, sileä
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Ni­mel­lis­pi­tuut­ta var­ten [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
16 mm
Nos­to­tap­peil­le:
22350.0602 / .0702
Tuote-Nro.:
22350.1902
CAD
Asiakirjat
Paikoitusholkki, sileä
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • Nimellispituutta varten: 15 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • d5 +0,1: 3,1 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 16 mm
  • Kiristysmomentti max.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Kantavuus F1: 1,5 kN
  • Kantavuus F2: 1,2 kN
  • Kantavuus F3: 0,5 kN
  • Nostotappeille: 22350.0602 / .0702
  • Paino: 32 g
show article view
Paikoitusholkki, sileä
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Ni­mel­lis­pi­tuut­ta var­ten [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
16 mm
Nos­to­tap­peil­le:
22350.0604 / .0704
Tuote-Nro.:
22350.1904
CAD
Asiakirjat
Paikoitusholkki, sileä
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16
  • Nimellispituutta varten: 25 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • d5 +0,1: 3,1 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 16 mm
  • Kiristysmomentti max.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Kantavuus F1: 1,5 kN
  • Kantavuus F2: 1,2 kN
  • Kantavuus F3: 0,5 kN
  • Nostotappeille: 22350.0604 / .0704
  • Paino: 41 g
show article view
Paikoitusholkki, sileä
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Ni­mel­lis­pi­tuut­ta var­ten [mm]:
35 mm
l3 [mm]:
16 mm
Nos­to­tap­peil­le:
22350.0606 / .0706
Tuote-Nro.:
22350.1906
CAD
Asiakirjat
Paikoitusholkki, sileä
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16
  • Nimellispituutta varten: 35 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • d5 +0,1: 3,1 mm
  • l1: 45 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 16 mm
  • Kiristysmomentti max.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Kantavuus F1: 1,5 kN
  • Kantavuus F2: 1,2 kN
  • Kantavuus F3: 0,5 kN
  • Nostotappeille: 22350.0606 / .0706
  • Paino: 49 g
show article view
Paikoitusholkki, sileä
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Ni­mel­lis­pi­tuut­ta var­ten [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
20 mm
Nos­to­tap­peil­le:
22350.0621 / .0721
Tuote-Nro.:
22350.1910
CAD
Asiakirjat
Paikoitusholkki, sileä
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • Nimellispituutta varten: 15 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 20 mm
  • Kiristysmomentti max.: 100 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Kantavuus F1: 2,7 kN
  • Kantavuus F2: 2,4 kN
  • Kantavuus F3: 2,1 kN
  • Nostotappeille: 22350.0621 / .0721
  • Paino: 55 g
show article view
Paikoitusholkki, sileä
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Ni­mel­lis­pi­tuut­ta var­ten [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
20 mm
Nos­to­tap­peil­le:
22350.0623 / .0723
Tuote-Nro.:
22350.1912
CAD
Asiakirjat
Paikoitusholkki, sileä
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • Nimellispituutta varten: 25 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 29 mm
  • l3: 20 mm
  • Kiristysmomentti max.: 100 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Kantavuus F1: 2,7 kN
  • Kantavuus F2: 2,4 kN
  • Kantavuus F3: 2,1 kN
  • Nostotappeille: 22350.0623 / .0723
  • Paino: 64 g
show article view
Paikoitusholkki, sileä
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20
Ni­mel­lis­pi­tuut­ta var­ten [mm]:
35 mm
l3 [mm]:
20 mm
Nos­to­tap­peil­le:
22350.0625 / .0725
Tuote-Nro.:
22350.1914
CAD
Asiakirjat
Paikoitusholkki, sileä
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20
  • Nimellispituutta varten: 35 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 45 mm
  • l2: 39 mm
  • l3: 20 mm
  • Kiristysmomentti max.: 100 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Kantavuus F1: 2,7 kN
  • Kantavuus F2: 2,4 kN
  • Kantavuus F3: 2,1 kN
  • Nostotappeille: 22350.0625 / .0725
  • Paino: 70 g
show article view
Paikoitusholkki, sileä
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20
Ni­mel­lis­pi­tuut­ta var­ten [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
20 mm
Nos­to­tap­peil­le:
22350.0627 / .0727
Tuote-Nro.:
22350.1916
CAD
Asiakirjat
Paikoitusholkki, sileä
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20
  • Nimellispituutta varten: 50 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 54 mm
  • l3: 20 mm
  • Kiristysmomentti max.: 100 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Kantavuus F1: 2,7 kN
  • Kantavuus F2: 2,4 kN
  • Kantavuus F3: 2,1 kN
  • Nostotappeille: 22350.0627 / .0727
  • Paino: 93 g
show article view
Paikoitusholkki, sileä
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24 x 1,5 mm
Ni­mel­lis­pi­tuut­ta var­ten [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
22 mm
Nos­to­tap­peil­le:
22350.0631 / .0731
Tuote-Nro.:
22350.1920
CAD
Asiakirjat
Paikoitusholkki, sileä
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24 x 1,5 mm
  • Nimellispituutta varten: 15 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 32 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 22 mm
  • Kiristysmomentti max.: 150 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Kantavuus F1: 3,5 kN
  • Kantavuus F2: 3,2 kN
  • Kantavuus F3: 2,8 kN
  • Nostotappeille: 22350.0631 / .0731
  • Paino: 80 g
show article view
Paikoitusholkki, sileä
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24 x 1,5 mm
Ni­mel­lis­pi­tuut­ta var­ten [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
22 mm
Nos­to­tap­peil­le:
22350.0633 / .0733
Tuote-Nro.:
22350.1922
CAD
Asiakirjat
Paikoitusholkki, sileä
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24 x 1,5 mm
  • Nimellispituutta varten: 25 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 22 mm
  • Kiristysmomentti max.: 150 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Kantavuus F1: 3,5 kN
  • Kantavuus F2: 3,2 kN
  • Kantavuus F3: 2,8 kN
  • Nostotappeille: 22350.0633 / .0733
  • Paino: 94 g
show article view
Paikoitusholkki, sileä
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24
Ni­mel­lis­pi­tuut­ta var­ten [mm]:
35 mm
l3 [mm]:
22 mm
Nos­to­tap­peil­le:
22350.0635 / .0735
Tuote-Nro.:
22350.1924
CAD
Asiakirjat
Paikoitusholkki, sileä
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24
  • Nimellispituutta varten: 35 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 3,8 mm
  • Kiristysmomentti max.: 150 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Kantavuus F1: 3,5 kN
  • Kantavuus F2: 3,2 kN
  • Kantavuus F3: 2,8 kN
  • Nostotappeille: 22350.0635 / .0735
  • Paino: 116 g
show article view
Paikoitusholkki, sileä
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24
Ni­mel­lis­pi­tuut­ta var­ten [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
22 mm
Nos­to­tap­peil­le:
22350.0637 / .0737
Tuote-Nro.:
22350.1926
CAD
Asiakirjat
Paikoitusholkki, sileä
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24
  • Nimellispituutta varten: 50 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 59 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 18,8 mm
  • Kiristysmomentti max.: 150 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Kantavuus F1: 3,5 kN
  • Kantavuus F2: 3,2 kN
  • Kantavuus F3: 2,8 kN
  • Nostotappeille: 22350.0637 / .0737
  • Paino: 130 g
show article view
Paikoitusholkki, sileä
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30 x 2 mm
Ni­mel­lis­pi­tuut­ta var­ten [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
30 mm
Nos­to­tap­peil­le:
22350.0641 / .0741
Tuote-Nro.:
22350.1930
CAD
Asiakirjat
Paikoitusholkki, sileä
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30 x 2 mm
  • Nimellispituutta varten: 25 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 45 mm
  • l2: 39 mm
  • l3: 30 mm
  • Kiristysmomentti max.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Kantavuus F1: 4,8 kN
  • Kantavuus F2: 4,5 kN
  • Kantavuus F3: 4,1 kN
  • Nostotappeille: 22350.0641 / .0741
  • Paino: 163 g
show article view
Paikoitusholkki, sileä
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
Ni­mel­lis­pi­tuut­ta var­ten [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
30 mm
Nos­to­tap­peil­le:
22350.0643 / .0743
Tuote-Nro.:
22350.1934
CAD
Asiakirjat
Paikoitusholkki, sileä
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • Nimellispituutta varten: 50 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 59 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 6 mm
  • Kiristysmomentti max.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Kantavuus F1: 4,8 kN
  • Kantavuus F2: 4,5 kN
  • Kantavuus F3: 4,1 kN
  • Nostotappeille: 22350.0643 / .0743
  • Paino: 201 g
show article view
Paikoitusholkki, sileä
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
Ni­mel­lis­pi­tuut­ta var­ten [mm]:
75 mm
l3 [mm]:
30 mm
Nos­to­tap­peil­le:
22350.0645 / .0745
Tuote-Nro.:
22350.1936
CAD
Asiakirjat
Paikoitusholkki, sileä
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • Nimellispituutta varten: 75 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 90 mm
  • l2: 84 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 31 mm
  • Kiristysmomentti max.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Kantavuus F1: 4,8 kN
  • Kantavuus F2: 4,5 kN
  • Kantavuus F3: 4,1 kN
  • Nostotappeille: 22350.0645 / .0745
  • Paino: 248 g
show article view
Paikoitusholkki, sileä
d1 H11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M36 x 2 mm
Ni­mel­lis­pi­tuut­ta var­ten [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
30 mm
Nos­to­tap­peil­le:
22350.0673 / .0773
Tuote-Nro.:
22350.1954
CAD
Asiakirjat
Paikoitusholkki, sileä
  • d1 H11: 20 mm
  • d2: M36 x 2 mm
  • Nimellispituutta varten: 50 mm
  • d3 -0,2: 43 mm
  • d4 +0,3: 26 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 70 mm
  • l2: 63 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 3,5 mm
  • Kiristysmomentti max.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Kantavuus F1: 10 kN
  • Kantavuus F2: 8,5 kN
  • Kantavuus F3: 6,5 kN
  • Nostotappeille: 22350.0673 / .0773
  • Paino: 341 g
show article view
Paikoitusholkki, sileä
d1 H11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M36 x 2 mm
Ni­mel­lis­pi­tuut­ta var­ten [mm]:
75 mm
l3 [mm]:
30 mm
Nos­to­tap­peil­le:
22350.0675 / .0775
Tuote-Nro.:
22350.1956
CAD
Asiakirjat
Paikoitusholkki, sileä
  • d1 H11: 20 mm
  • d2: M36 x 2 mm
  • Nimellispituutta varten: 75 mm
  • d3 -0,2: 43 mm
  • d4 +0,3: 26 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 95 mm
  • l2: 88 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 28,5 mm
  • Kiristysmomentti max.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Kantavuus F1: 10 kN
  • Kantavuus F2: 8,5 kN
  • Kantavuus F3: 6,5 kN
  • Nostotappeille: 22350.0675 / .0775
  • Paino: 413 g
show article view
Paikoitusholkki, sileä

Materiaali

  • Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
Tuote
Tuote-Nro.
Saatavilla
Tuote:
Säädettävä otsareikäavain, taivutettu
Sopii koolle d1: 8 mm
Tuote-Nro.:
22350.1990
Asennustyökalu
  • Säädettävä otsareikäavain, taivutettu
  • Sopii koolle d1: 8 mm
  • Pultin halkaisija -0,1: 3 mm
  • Paino: 121 g
Tuote:
Säädettävä otsareikäavain, taivutettu
Sopii koolle d1: 10/12/16/20/25 mm
Tuote-Nro.:
22350.1991
Asennustyökalu
  • Säädettävä otsareikäavain, taivutettu
  • Sopii koolle d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • Pultin halkaisija -0,1: 5 mm
  • Paino: 309 g
Tuote:
otsareikä-hylsyavain
Sopii koolle d1: 8 mm
Tuote-Nro.:
22350.1995
Asennustyökalu
  • otsareikä-hylsyavain
  • Sopii koolle d1: 8 mm
  • Pulttiväli ±0,1: 16 mm
  • Pultin halkaisija -0,1: 3 mm
  • Paino: 116 g
  • Neliöavain: 1/2 tuuma
Tuote:
otsareikä-hylsyavain
Sopii koolle d1: 10 mm
Tuote-Nro.:
22350.1996
Asennustyökalu
  • otsareikä-hylsyavain
  • Sopii koolle d1: 10 mm
  • Pulttiväli ±0,1: 20 mm
  • Pultin halkaisija -0,1: 5 mm
  • Paino: 136 g
  • Neliöavain: 1/2 tuuma
Tuote:
otsareikä-hylsyavain
Sopii koolle d1: 12 mm
Tuote-Nro.:
22350.1997
Asennustyökalu
  • otsareikä-hylsyavain
  • Sopii koolle d1: 12 mm
  • Pulttiväli ±0,1: 22 mm
  • Pultin halkaisija -0,1: 5 mm
  • Paino: 185 g
  • Neliöavain: 1/2 tuuma
Tuote:
otsareikä-hylsyavain
Sopii koolle d1: 16/20 mm
Tuote-Nro.:
22350.1998
Asennustyökalu
  • otsareikä-hylsyavain
  • Sopii koolle d1: 16 mm/20 mm
  • Pulttiväli ±0,1: 30 mm
  • Pultin halkaisija -0,1: 5 mm
  • Paino: 243 g
  • Neliöavain: 1/2 tuuma

Asennus

Helppo ja luotettava asennus.

Asennettavissa erilaisille alusmateriaaleille.

Holkki voidaan helposti asentaa asennustyökalulla.

Voidaan käyttää ohutseinämäisillä osilla ja esim. umpirei'issä.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22350. Paikoitusholkit, sileä – kuulalukitteisia nostotappeja varten
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Nostotapit
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Lifting Devices
Kategoria:
Infomateriaali
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."