Kiinnitysholkit ovat varma ja nopea tapa kiinnittää kuulalukitteisia EH 22350/22351 nostotappeja.
Käytetään sovelluksissa joissa vaaditaan upotusta pinnan tasoon.
Asennusta varten tarvitaan otsareikäavain. Lisävarusteeksi tarjoamme säädettävän, taivutetun otsareikäavaimen ja otsareikä-hylsyavaimen, Otsareikä-pistoavain sopii yhdessä hylsyavain-ruuvimeisselin kanssa ahtaisiin tiloihin.
Korroosion ja kulutuksen kestävä.
Tämä artikkeli 22350.1956 - Paikoitusholkki, sileä kuulalukitteisia nostotappeja varten / (d1 H11: 20 mm, d2: M36 x 2 mm, Nimellispituutta varten: 75 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Paikoitusholkit, sileä kuulalukitteisia nostotappeja varten (EH 22350.)
Helppo ja luotettava asennus.
Asennettavissa erilaisille alusmateriaaleille.
Holkki voidaan helposti asentaa asennustyökalulla.
Voidaan käyttää ohutseinämäisillä osilla ja esim. umpirei'issä.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."