Tuotesuodatin
Valintasi johti 42 osumiin
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta kupera
Lisätietoja
sisäkierteellä, vastepinta kupera – Kuva 5
Järjestelmä: V40
h ±0,1: 15 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
l: 15 mm
t: 6 mm
AV: 17 mm
Kiristysmomentti1) max.: 25 Nm
Paino: 24 g
show article view
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta kupera
Lisätietoja
sisäkierteellä, vastepinta kupera – Kuva 5
Järjestelmä: V40
h ±0,1: 25 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
l: 25 mm
t: 12 mm
AV: 17 mm
Kiristysmomentti1) max.: 25 Nm
Paino: 41 g
show article view
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta kupera
Lisätietoja
sisäkierteellä, vastepinta kupera – Kuva 5
Järjestelmä: V70/L12
h ±0,1: 20 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 20 mm
t: 10 mm
AV: 22 mm
Kiristysmomentti1) max.: 82 Nm
Paino: 50 g
show article view
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta kupera
Lisätietoja
sisäkierteellä, vastepinta kupera – Kuva 5
Järjestelmä: V70/L12
h ±0,1: 25 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 25 mm
t: 15 mm
AV: 22 mm
Kiristysmomentti1) max.: 82 Nm
Paino: 62 g
show article view
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta kupera
Lisätietoja
sisäkierteellä, vastepinta kupera – Kuva 5
Järjestelmä: V70/L12
h ±0,1: 30 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 30 mm
t: 18 mm
AV: 22 mm
Kiristysmomentti1) max.: 82 Nm
Paino: 76 g
show article view
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta kupera
Lisätietoja
sisäkierteellä, vastepinta kupera – Kuva 5
Järjestelmä: V70/L12
h ±0,1: 40 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 40 mm
t: 18 mm
AV: 22 mm
Kiristysmomentti1) max.: 82 Nm
Paino: 109 g
show article view
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta kupera
Lisätietoja
sisäkierteellä, vastepinta kupera – Kuva 5
Järjestelmä: V70/L12
h ±0,1: 50 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 50 mm
t: 18 mm
AV: 22 mm
Kiristysmomentti1) max.: 82 Nm
Paino: 141 g
show article view
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta kupera
Lisätietoja
sisäkierteellä, vastepinta kupera – Kuva 5
Järjestelmä: L16
h ±0,1: 30 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
l: 30 mm
t: 20 mm
AV: 30 mm
Kiristysmomentti1) max.: 206 Nm
Paino: 136 g
show article view
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta kupera
Lisätietoja
sisäkierteellä, vastepinta kupera – Kuva 5
Järjestelmä: L16
h ±0,1: 50 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
l: 50 mm
t: 24 mm
AV: 30 mm
Kiristysmomentti1) max.: 206 Nm
Paino: 252 g
show article view
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta karhennettu
Lisätietoja
sisäkierteellä, vastepinta karhennettu – Kuva 6
Järjestelmä: V40
h ±0,1: 15 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
d3 : 17 mm
l: 15 mm
t: 6 mm
AV: 17 mm
Kiristysmomentti1) max.: 25 Nm
Paino: 24 g
show article view
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta karhennettu
Lisätietoja
sisäkierteellä, vastepinta karhennettu – Kuva 6
Järjestelmä: V40
h ±0,1: 25 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
d3 : 17 mm
l: 25 mm
t: 12 mm
AV: 17 mm
Kiristysmomentti1) max.: 25 Nm
Paino: 41 g
show article view
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta karhennettu
Lisätietoja
sisäkierteellä, vastepinta karhennettu – Kuva 6
Järjestelmä: V70/L12
h ±0,1: 20 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 20 mm
t: 10 mm
AV: 22 mm
Kiristysmomentti1) max.: 82 Nm
Paino: 50 g
show article view
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta karhennettu
Lisätietoja
sisäkierteellä, vastepinta karhennettu – Kuva 6
Järjestelmä: V70/L12
h ±0,1: 25 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 25 mm
t: 15 mm
AV: 22 mm
Kiristysmomentti1) max.: 82 Nm
Paino: 63 g
show article view
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta karhennettu
Lisätietoja
sisäkierteellä, vastepinta karhennettu – Kuva 6
Järjestelmä: V70/L12
h ±0,1: 30 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 30 mm
t: 18 mm
AV: 22 mm
Kiristysmomentti1) max.: 82 Nm
Paino: 77 g
show article view
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta karhennettu
Lisätietoja
sisäkierteellä, vastepinta karhennettu – Kuva 6
Järjestelmä: V70/L12
h ±0,1: 40 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 40 mm
t: 18 mm
AV: 22 mm
Kiristysmomentti1) max.: 82 Nm
Paino: 109 g
show article view
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta karhennettu
Lisätietoja
sisäkierteellä, vastepinta karhennettu – Kuva 6
Järjestelmä: V70/L12
h ±0,1: 50 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 50 mm
t: 18 mm
AV: 22 mm
Kiristysmomentti1) max.: 82 Nm
Paino: 141 g
show article view
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta karhennettu
Lisätietoja
sisäkierteellä, vastepinta karhennettu – Kuva 6
Järjestelmä: L16
h ±0,1: 30 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 30 mm
t: 20 mm
AV: 30 mm
Kiristysmomentti1) max.: 206 Nm
Paino: 137 g
show article view
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta karhennettu
Lisätietoja
sisäkierteellä, vastepinta karhennettu – Kuva 6
Järjestelmä: L16
h ±0,1: 50 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 50 mm
t: 24 mm
AV: 30 mm
Kiristysmomentti1) max.: 206 Nm
Paino: 254 g
show article view
Materiaali
Teräs, karkaistu, mustattu
Tuotesivu EH 22690. Tukivasteet
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
RoHS-yhteensopiva
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Sisältää Prop 65 aineita
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."