Tuotesuodatin
Valintasi johti 84 osumiin
Malli:
ulkokierre, vastepinta tasainen
Lisätietoja
ulkokierre, vastepinta tasainen – Kuva 1
h ±0,01: 10 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
d3 : 17 mm
l: 10 mm
AV: 17 mm
Kiristysmomentti max.: 18 Nm
Paino: 21 g
show article view
Malli:
ulkokierre, vastepinta tasainen
Lisätietoja
ulkokierre, vastepinta tasainen – Kuva 1
h ±0,01: 10 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
d3 : 19 mm
l: 12 mm
AV: 19 mm
Kiristysmomentti max.: 32 Nm
Paino: 28 g
show article view
Malli:
ulkokierre, vastepinta tasainen
Lisätietoja
ulkokierre, vastepinta tasainen – Kuva 1
h ±0,01: 15 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
d3 : 19 mm
l: 12 mm
AV: 19 mm
Kiristysmomentti max.: 32 Nm
Paino: 40 g
show article view
Malli:
ulkokierre, vastepinta tasainen
Lisätietoja
ulkokierre, vastepinta tasainen – Kuva 1
h ±0,01: 10 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 14 mm
AV: 22 mm
Kiristysmomentti max.: 60 Nm
Paino: 40 g
show article view
Malli:
ulkokierre, vastepinta tasainen
Lisätietoja
ulkokierre, vastepinta tasainen – Kuva 1
h ±0,01: 15 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 14 mm
AV: 22 mm
Kiristysmomentti max.: 60 Nm
Paino: 55 g
show article view
Malli:
ulkokierre, vastepinta tasainen
Lisätietoja
ulkokierre, vastepinta tasainen – Kuva 1
h ±0,01: 15 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 19 mm
AV: 30 mm
Kiristysmomentti max.: 140 Nm
Paino: 110 g
show article view
Malli:
ulkokierre, vastepinta tasainen
Lisätietoja
ulkokierre, vastepinta tasainen – Kuva 1
h ±0,01: 20 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 19 mm
AV: 30 mm
Kiristysmomentti max.: 140 Nm
Paino: 140 g
show article view
Malli:
ulkokierre, vastepinta tasainen
Lisätietoja
ulkokierre, vastepinta tasainen – Kuva 1
h ±0,01: 20 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
d3 : 36 mm
l: 24 mm
AV: 36 mm
Kiristysmomentti max.: 290 Nm
Paino: 214 g
show article view
Malli:
ulkokierre, vastepinta tasainen
Lisätietoja
ulkokierre, vastepinta tasainen – Kuva 1
h ±0,01: 25 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
d3 : 36 mm
l: 24 mm
AV: 36 mm
Kiristysmomentti max.: 290 Nm
Paino: 257 g
show article view
Malli:
ulkokierre, vastepinta tasainen
Lisätietoja
ulkokierre, vastepinta tasainen – Kuva 1
h ±0,01: 20 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
d3 : 41 mm
l: 29 mm
AV: 41 mm
Kiristysmomentti max.: 498 Nm
Paino: 300 g
show article view
Malli:
ulkokierre, vastepinta tasainen
Lisätietoja
ulkokierre, vastepinta tasainen – Kuva 1
h ±0,01: 25 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
d3 : 41 mm
l: 29 mm
AV: 41 mm
Kiristysmomentti max.: 498 Nm
Paino: 356 g
show article view
Malli:
ulkokierre, vastepinta tasainen
Lisätietoja
ulkokierre, vastepinta tasainen – Kuva 1
h ±0,01: 30 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
d3 : 41 mm
l: 29 mm
AV: 41 mm
Kiristysmomentti max.: 498 Nm
Paino: 412 g
show article view
Malli:
ulkokierre, vastepinta kupera
Lisätietoja
ulkokierre, vastepinta kupera – Kuva 2
h ±0,1: 10 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
l: 10 mm
AV: 17 mm
Kiristysmomentti max.: 18 Nm
Paino: 20 g
show article view
Malli:
ulkokierre, vastepinta kupera
Lisätietoja
ulkokierre, vastepinta kupera – Kuva 2
h ±0,1: 10 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
l: 12 mm
AV: 19 mm
Kiristysmomentti max.: 32 Nm
Paino: 27 g
show article view
Malli:
ulkokierre, vastepinta kupera
Lisätietoja
ulkokierre, vastepinta kupera – Kuva 2
h ±0,1: 15 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
l: 12 mm
AV: 19 mm
Kiristysmomentti max.: 32 Nm
Paino: 40 g
show article view
Malli:
ulkokierre, vastepinta kupera
Lisätietoja
ulkokierre, vastepinta kupera – Kuva 2
h ±0,1: 10 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 14 mm
AV: 22 mm
Kiristysmomentti max.: 60 Nm
Paino: 37 g
show article view
Malli:
ulkokierre, vastepinta kupera
Lisätietoja
ulkokierre, vastepinta kupera – Kuva 2
h ±0,1: 15 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 14 mm
AV: 22 mm
Kiristysmomentti max.: 60 Nm
Paino: 53 g
show article view
Malli:
ulkokierre, vastepinta kupera
Lisätietoja
ulkokierre, vastepinta kupera – Kuva 2
h ±0,1: 15 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
l: 19 mm
AV: 30 mm
Kiristysmomentti max.: 140 Nm
Paino: 105 g
show article view
Malli:
ulkokierre, vastepinta kupera
Lisätietoja
ulkokierre, vastepinta kupera – Kuva 2
h ±0,1: 20 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
l: 19 mm
AV: 30 mm
Kiristysmomentti max.: 140 Nm
Paino: 135 g
show article view
Malli:
ulkokierre, vastepinta kupera
Lisätietoja
ulkokierre, vastepinta kupera – Kuva 2
h ±0,1: 20 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
l: 24 mm
AV: 36 mm
Kiristysmomentti max.: 290 Nm
Paino: 206 g
show article view
Malli:
ulkokierre, vastepinta kupera
Lisätietoja
ulkokierre, vastepinta kupera – Kuva 2
h ±0,1: 25 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
l: 24 mm
AV: 36 mm
Kiristysmomentti max.: 290 Nm
Paino: 249 g
show article view
Malli:
ulkokierre, vastepinta kupera
Lisätietoja
ulkokierre, vastepinta kupera – Kuva 2
h ±0,1: 20 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
l: 29 mm
AV: 41 mm
Kiristysmomentti max.: 498 Nm
Paino: 285 g
show article view
Malli:
ulkokierre, vastepinta kupera
Lisätietoja
ulkokierre, vastepinta kupera – Kuva 2
h ±0,1: 25 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
l: 29 mm
AV: 41 mm
Kiristysmomentti max.: 498 Nm
Paino: 342 g
show article view
Malli:
ulkokierre, vastepinta kupera
Lisätietoja
ulkokierre, vastepinta kupera – Kuva 2
h ±0,1: 30 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
l: 29 mm
AV: 41 mm
Kiristysmomentti max.: 498 Nm
Paino: 398 g
show article view
Materiaali
Teräs, karkaistu, mustattu
Tuotesivu EH 22690. Tukivasteet
RoHS-yhteensopiva
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Sisältää Prop 65 aineita
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."