22690.0523 - Tukivasteet

Voidaan käyttää tukena, vasteena ja painimena.

Tämä artikkeli 22690.0523 - Tukivasteet / sisäkierteellä, vastepinta karhennettu (h ±0,1: 25 mm, d1: M8) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Tu­ki­vas­teet (EH 22690.)

Malli
Kuva
h [mm]
d1 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
sisäkierteellä, vastepinta karhennettu
Kuva:
6
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
22690.0523
Asiakirjat
Tukivasteet
  • sisäkierteellä, vastepinta karhennettu – Kuva 6
  • Järjestelmä: V40
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 25 mm
  • t: 12 mm
  • AV: 17 mm
  • Kiristysmomentti1) max.: 25 Nm
  • Paino: 41 g
Tukivasteet

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22690.0523
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."