Voidaan käyttää myös vasteina ja jalkoina.
Tukipinta ilman keskiötä.
Tämä artikkeli 22630.0116 - Tukinastat osittain DIN 6321 (vanha standardi) / välikoot (d1: 8 mm, h h9: 4 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Tukinastat osittain DIN 6321 (vanha standardi) (EH 22630.)
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."