Tu­ki­nas­tat DIN 6321

EH 22630.

Seating pins according to DIN 6321 (form A) can be used as supports for workpieces but also as stops and feet.

The supporting surface of the seating pin has no centre.

Valintasi johti 4 osumiin

Malli
d1 g6 [mm]
l1 h9 [mm]
d2 n6 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
paikoitustappi, DIN 6321, muoto A, toleranssi l1 = h9
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 h9 [mm]:
5 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
Tuote-Nro.:
22630.0011
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • paikoitustappi, DIN 6321, muoto A, toleranssi l1 = h9
  • d1 g6: 6 mm
  • l1 h9: 5 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 4 mm
  • Paino: 1,8 g
show article view
Tukinastat
Malli:
paikoitustappi, DIN 6321, muoto A, toleranssi l1 = h9
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 h9 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22630.0012
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • paikoitustappi, DIN 6321, muoto A, toleranssi l1 = h9
  • d1 g6: 10 mm
  • l1 h9: 6 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 6 mm
  • Paino: 5,7 g
show article view
Tukinastat
Malli:
paikoitustappi, DIN 6321, muoto A, toleranssi l1 = h9
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 h9 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
22630.0013
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • paikoitustappi, DIN 6321, muoto A, toleranssi l1 = h9
  • d1 g6: 16 mm
  • l1 h9: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 8 mm
  • Paino: 17 g
show article view
Tukinastat
Malli:
paikoitustappi, DIN 6321, muoto A, toleranssi l1 = h9
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 h9 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
22630.0014
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • paikoitustappi, DIN 6321, muoto A, toleranssi l1 = h9
  • d1 g6: 25 mm
  • l1 h9: 10 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 12 mm
  • Paino: 53 g
show article view
Tukinastat

Materiaali

  • Työkaluteräs, karkaistu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22630. Tukinastat – DIN 6321
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."