Tuotesuodatin
Valintasi johti 24 osumiin
Malli:
DIN 6321, vanha normi
Lisätietoja
DIN 6321, vanha normi
d1 : 6 mm
h h9: 5 mm
d2 n6: 4 mm
l: 6 mm
Kiinnitysporaus D1 H7: 4 mm
Paino: 1,8 g
show article view
Malli:
DIN 6321, vanha normi
Lisätietoja
DIN 6321, vanha normi
d1 : 10 mm
h h9: 8 mm
d2 n6: 6 mm
l: 8 mm
Kiinnitysporaus D1 H7: 6 mm
Paino: 6,2 g
show article view
Malli:
DIN 6321, vanha normi
Lisätietoja
DIN 6321, vanha normi
d1 : 16 mm
h h9: 5 mm
d2 n6: 8 mm
l: 10 mm
Kiinnitysporaus D1 H7: 8 mm
Paino: 11 g
show article view
Malli:
DIN 6321, vanha normi
Lisätietoja
DIN 6321, vanha normi
d1 : 16 mm
h h9: 13 mm
d2 n6: 8 mm
l: 10 mm
Kiinnitysporaus D1 H7: 8 mm
Paino: 24 g
show article view
Malli:
DIN 6321, vanha normi
Lisätietoja
DIN 6321, vanha normi
d1 : 25 mm
h h9: 8 mm
d2 n6: 12 mm
l: 14 mm
Kiinnitysporaus D1 H7: 12 mm
Paino: 41 g
show article view
Malli:
DIN 6321, vanha normi
Lisätietoja
DIN 6321, vanha normi
d1 : 25 mm
h h9: 20 mm
d2 n6: 12 mm
l: 14 mm
Kiinnitysporaus D1 H7: 12 mm
Paino: 88 g
show article view
Malli:
DIN 6321, vanha normi
Lisätietoja
DIN 6321, vanha normi
d1 : 40 mm
h h9: 13 mm
d2 n6: 20 mm
l: 20 mm
Kiinnitysporaus D1 H7: 20 mm
Paino: 171 g
show article view
Malli:
DIN 6321, vanha normi
Lisätietoja
DIN 6321, vanha normi
d1 : 40 mm
h h9: 32 mm
d2 n6: 20 mm
l: 20 mm
Kiinnitysporaus D1 H7: 20 mm
Paino: 358 g
show article view
Lisätietoja
välikoot
d1 : 6 mm
h h9: 2,5 mm
d2 n6: 4 mm
l: 6,5 mm
Kiinnitysporaus D1 H7: 4 mm
Paino: 1,2 g
show article view
Lisätietoja
välikoot
d1 : 6 mm
h h9: 4,5 mm
d2 n6: 4 mm
l: 8,5 mm
Kiinnitysporaus D1 H7: 4 mm
Paino: 1,9 g
show article view
Lisätietoja
välikoot
d1 : 8 mm
h h9: 4 mm
d2 n6: 5 mm
l: 8 mm
Kiinnitysporaus D1 H7: 5 mm
Paino: 3,1 g
show article view
Lisätietoja
välikoot
d1 : 8 mm
h h9: 7 mm
d2 n6: 5 mm
l: 8 mm
Kiinnitysporaus D1 H7: 5 mm
Paino: 4,2 g
show article view
Lisätietoja
välikoot
d1 : 10 mm
h h9: 4,5 mm
d2 n6: 6 mm
l: 8,5 mm
Kiinnitysporaus D1 H7: 6 mm
Paino: 4,4 g
show article view
Lisätietoja
välikoot
d1 : 12 mm
h h9: 6 mm
d2 n6: 6 mm
l: 10 mm
Kiinnitysporaus D1 H7: 6 mm
Paino: 7,6 g
show article view
Lisätietoja
välikoot
d1 : 12 mm
h h9: 10 mm
d2 n6: 6 mm
l: 10 mm
Kiinnitysporaus D1 H7: 6 mm
Paino: 11 g
show article view
Lisätietoja
välikoot
d1 : 20 mm
h h9: 6 mm
d2 n6: 10 mm
l: 12 mm
Kiinnitysporaus D1 H7: 10 mm
Paino: 21 g
show article view
Lisätietoja
välikoot
d1 : 20 mm
h h9: 12 mm
d2 n6: 10 mm
l: 12 mm
Kiinnitysporaus D1 H7: 10 mm
Paino: 36 g
show article view
Lisätietoja
välikoot
d1 : 25 mm
h h9: 30 mm
d2 n6: 12 mm
l: 14 mm
Kiinnitysporaus D1 H7: 12 mm
Paino: 124 g
show article view
Lisätietoja
välikoot
d1 : 30 mm
h h9: 25 mm
d2 n6: 16 mm
l: 20 mm
Kiinnitysporaus D1 H7: 16 mm
Paino: 164 g
show article view
Lisätietoja
välikoot
d1 : 30 mm
h h9: 40 mm
d2 n6: 16 mm
l: 20 mm
Kiinnitysporaus D1 H7: 16 mm
Paino: 248 g
show article view
Lisätietoja
välikoot
d1 : 30 mm
h h9: 50 mm
d2 n6: 16 mm
l: 20 mm
Kiinnitysporaus D1 H7: 16 mm
Paino: 305 g
show article view
Lisätietoja
välikoot
d1 : 30 mm
h h9: 65 mm
d2 n6: 16 mm
l: 20 mm
Kiinnitysporaus D1 H7: 16 mm
Paino: 385 g
show article view
Lisätietoja
välikoot
d1 : 30 mm
h h9: 80 mm
d2 n6: 20 mm
l: 20 mm
Kiinnitysporaus D1 H7: 20 mm
Paino: 485 g
show article view
Lisätietoja
välikoot
d1 : 30 mm
h h9: 100 mm
d2 n6: 20 mm
l: 20 mm
Kiinnitysporaus D1 H7: 20 mm
Paino: 594 g
show article view
Materiaali
Työkaluteräs, karkaistu, hiottu
Tuotesivu EH 22630. Tukinastat – osittain DIN 6321 (vanha standardi)
RoHS-yhteensopiva
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä SVHC-aineita
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 aineita
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."