Tu­ki­nas­tat DIN 6320 ulkokierteellä

EH 22640.

Jalkoja voidaan käyttää paitsi jalkoina myös vasteina ja tukielementteinä.

Tukipinta ilman keskiötä.

Valintasi johti 8 osumiin

h [mm]
d1 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
22640.0061
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • h: 10 mm
  • d1: M6
  • b: 11 mm
  • d2: 8 mm
  • e: 11,5 mm
  • s: 10 mm
  • Kiristysmomentti max.: 7 Nm
  • Paino: 7,8 g
show article view
Tukinastat
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
22640.0062
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • h: 20 mm
  • d1: M6
  • b: 11 mm
  • d2: 6 mm
  • e: 11,5 mm
  • s: 10 mm
  • Kiristysmomentti max.: 7 Nm
  • Paino: 13 g
show article view
Tukinastat
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
22640.0081
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • h: 15 mm
  • d1: M8
  • b: 13 mm
  • d2: 10 mm
  • e: 15 mm
  • s: 13 mm
  • Kiristysmomentti max.: 7 Nm
  • Paino: 19 g
show article view
Tukinastat
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
22640.0082
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • h: 30 mm
  • d1: M8
  • b: 13 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • s: 13 mm
  • Kiristysmomentti max.: 18 Nm
  • Paino: 35 g
show article view
Tukinastat
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
22640.0101
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • h: 20 mm
  • d1: M10
  • b: 16 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 19,6 mm
  • s: 17 mm
  • Kiristysmomentti max.: 32 Nm
  • Paino: 41 g
show article view
Tukinastat
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
22640.0102
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • h: 40 mm
  • d1: M10
  • b: 16 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 19,6 mm
  • s: 17 mm
  • Kiristysmomentti max.: 32 Nm
  • Paino: 80 g
show article view
Tukinastat
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
22640.0121
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • h: 25 mm
  • d1: M12
  • b: 20 mm
  • d2: 15 mm
  • e: 21,9 mm
  • s: 19 mm
  • Kiristysmomentti max.: 60 Nm
  • Paino: 70 g
show article view
Tukinastat
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
22640.0122
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • h: 50 mm
  • d1: M12
  • b: 20 mm
  • d2: 15 mm
  • e: 21,9 mm
  • s: 19 mm
  • Kiristysmomentti max.: 60 Nm
  • Paino: 129 g
show article view
Tukinastat

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, karkaisematon, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22640. Tukinastat – DIN 6320 ulkokierteellä
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

 

Sisältää Prop 65 aineita


Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."