22640.0122 - Tukinastat
DIN 6320 ulkokierteellä

Jalkoja voidaan käyttää paitsi jalkoina myös vasteina ja tukielementteinä.

Tukipinta ilman keskiötä.

Tämä artikkeli 22640.0122 - Tukinastat DIN 6320 ulkokierteellä / (h: 50 mm, d1: M12) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Tu­ki­nas­tat DIN 6320 ulkokierteellä (EH 22640.)

h [mm]
d1 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
22640.0122
Asiakirjat
Tukinastat
  • h: 50 mm
  • d1: M12
  • b: 20 mm
  • d2: 15 mm
  • e: 21,9 mm
  • s: 19 mm
  • Kiristysmomentti max.: 60 Nm
  • Paino: 129 g
Tukinastat

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, karkaisematon, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22640.0122
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."