22640.0102 - Tukinastat
DIN 6320 ulkokierteellä

Jalkoja voidaan käyttää paitsi jalkoina myös vasteina ja tukielementteinä.

Tukipinta ilman keskiötä.

Tämä artikkeli 22640.0102 - Tukinastat DIN 6320 ulkokierteellä / (h: 40 mm, d1: M10) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Tu­ki­nas­tat DIN 6320 ulkokierteellä (EH 22640.)

h [mm]
d1 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
22640.0102
Asiakirjat
Tukinastat
  • h: 40 mm
  • d1: M10
  • b: 16 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 19,6 mm
  • s: 17 mm
  • Kiristysmomentti max.: 32 Nm
  • Paino: 80 g
Tukinastat

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, karkaisematon, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22640.0102
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."