Nopea ja helppokäyttöinen vankkarakenteinen sakkelirengas. Taakan nostamiseksi nostotappi asetetaan kierrereikään painamalla painonappia. Verrattuna tavalliseen sakkelirenkaaseen aikaa vievä kiinni ja auki ruuvaus on tarpeetonta.
Kaikissa malleissa on korroosiosuojaus. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut mallit sopivat korroosion- ja säänkestävyytensä ansiosta myös ulkokäyttöön. Lisäksi erittäin lujat karkaistut ruuvit kestävät äärimmäisen kovia kuormituksia.
Tämä artikkeli 22352.1008 - Pikakiinnitys nostotapit Itselukittuva / (d1: M8, l1: 12 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Pikakiinnitys nostotapit Itselukittuva (EH 22352.)
Tappiosa
Painonappi
Kierre-elementti
Sakkeli
Jousi
Pikakiinnitys nostotapit voidaan asentaa läpikierteytettyyn reikään
Jokaisen kierteeseen lukittuvan nostotapin mukana toimitetaan käyttöohje ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."