Kiinnitysholkit ovat varma ja nopea tapa kiinnittää kuulalukitteisia EH 22350/22351 nostotappeja.
Korroosion ja kulutuksen kestävä.
Tämä artikkeli 22350.0910 - Locating Bushing kuulalukitteisia nostotappeja varten / (d1 H11: 10 mm, d2: M20 x 1,5 mm, Nimellispituutta varten: 15 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kiinnitysholkit kuulalukitteisia nostotappeja varten (EH 22350.)
Helppo ja luotettava asennus.
Asennettavissa erilaisille alusmateriaaleille.
Voidaan käyttää ohutseinämäisillä osilla ja esim. umpirei'issä.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."