Ank­ku­roi­dut C-alus­le­vyt DIN 6371 uppokantaruuvilla DIN 923

EH 22280.

Valintasi johti 8 osumiin

Ni­mel­lis­ko­ko d3 [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
s -0,2 [mm]
sopii ruu­vil­le [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ni­mel­lis­ko­ko d3 [mm]:
6 mm
b [mm]:
7,5 mm
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
19,6 mm
l2 [mm]:
11 mm
l3 [mm]:
29 mm
l4 [mm]:
19 mm
s -0,2 [mm]:
9,8 mm
sopii ruu­vil­le [mm]:
M6 x 10 mm
Tuote-Nro.:
22280.0006
CAD
Asiakirjat
Ankkuroitu C-aluslevy
  • Nimelliskoko d3: 6 mm
  • b: 7,5 mm
  • d1: 38 mm
  • d2: 9 mm
  • l1: 19,6 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 29 mm
  • l4: 19 mm
  • s -0,2: 9,8 mm
  • sopii ruuville: M6 x 10 mm
  • Paino: 66 g
show article view
Ankkuroitu C-aluslevy
Ni­mel­lis­ko­ko d3 [mm]:
8 mm
b [mm]:
9,5 mm
d1 [mm]:
43 mm
d2 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
21,6 mm
l2 [mm]:
14 mm
l3 [mm]:
32,5 mm
l4 [mm]:
21 mm
s -0,2 [mm]:
9,8 mm
sopii ruu­vil­le [mm]:
M6 x 10 mm
Tuote-Nro.:
22280.0008
CAD
Asiakirjat
Ankkuroitu C-aluslevy
  • Nimelliskoko d3: 8 mm
  • b: 9,5 mm
  • d1: 43 mm
  • d2: 9 mm
  • l1: 21,6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 32,5 mm
  • l4: 21 mm
  • s -0,2: 9,8 mm
  • sopii ruuville: M6 x 10 mm
  • Paino: 81 g
show article view
Ankkuroitu C-aluslevy
Ni­mel­lis­ko­ko d3 [mm]:
10 mm
b [mm]:
11,5 mm
d1 [mm]:
48 mm
d2 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
23,6 mm
l2 [mm]:
17 mm
l3 [mm]:
36,5 mm
l4 [mm]:
23 mm
s -0,2 [mm]:
9,8 mm
sopii ruu­vil­le [mm]:
M6 x 10 mm
Tuote-Nro.:
22280.0010
CAD
Asiakirjat
Ankkuroitu C-aluslevy
  • Nimelliskoko d3: 10 mm
  • b: 11,5 mm
  • d1: 48 mm
  • d2: 9 mm
  • l1: 23,6 mm
  • l2: 17 mm
  • l3: 36,5 mm
  • l4: 23 mm
  • s -0,2: 9,8 mm
  • sopii ruuville: M6 x 10 mm
  • Paino: 99 g
show article view
Ankkuroitu C-aluslevy
Ni­mel­lis­ko­ko d3 [mm]:
12 mm
b [mm]:
13,5 mm
d1 [mm]:
61 mm
d2 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
29,6 mm
l2 [mm]:
22 mm
l3 [mm]:
45 mm
l4 [mm]:
29 mm
s -0,2 [mm]:
11,8 mm
sopii ruu­vil­le [mm]:
M8 x 12 mm
Tuote-Nro.:
22280.0012
CAD
Asiakirjat
Ankkuroitu C-aluslevy
  • Nimelliskoko d3: 12 mm
  • b: 13,5 mm
  • d1: 61 mm
  • d2: 11 mm
  • l1: 29,6 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 45 mm
  • l4: 29 mm
  • s -0,2: 11,8 mm
  • sopii ruuville: M8 x 12 mm
  • Paino: 192 g
show article view
Ankkuroitu C-aluslevy
Ni­mel­lis­ko­ko d3 [mm]:
16 mm
b [mm]:
17,5 mm
d1 [mm]:
68 mm
d2 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
33,6 mm
l2 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
33 mm
s -0,2 [mm]:
11,8 mm
sopii ruu­vil­le [mm]:
M8 x 12 mm
Tuote-Nro.:
22280.0016
CAD
Asiakirjat
Ankkuroitu C-aluslevy
  • Nimelliskoko d3: 16 mm
  • b: 17,5 mm
  • d1: 68 mm
  • d2: 11 mm
  • l1: 33,6 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 33 mm
  • s -0,2: 11,8 mm
  • sopii ruuville: M8 x 12 mm
  • Paino: 229 g
show article view
Ankkuroitu C-aluslevy
Ni­mel­lis­ko­ko d3 [mm]:
20 mm
b [mm]:
21,5 mm
d1 [mm]:
74 mm
d2 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
36,6 mm
l2 [mm]:
28 mm
l3 [mm]:
55 mm
l4 [mm]:
36 mm
s -0,2 [mm]:
11,8 mm
sopii ruu­vil­le [mm]:
M8 x 12 mm
Tuote-Nro.:
22280.0020
CAD
Asiakirjat
Ankkuroitu C-aluslevy
  • Nimelliskoko d3: 20 mm
  • b: 21,5 mm
  • d1: 74 mm
  • d2: 11 mm
  • l1: 36,6 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 55 mm
  • l4: 36 mm
  • s -0,2: 11,8 mm
  • sopii ruuville: M8 x 12 mm
  • Paino: 265 g
show article view
Ankkuroitu C-aluslevy
Ni­mel­lis­ko­ko d3 [mm]:
24 mm
b [mm]:
25,5 mm
d1 [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
40,6 mm
l2 [mm]:
32 mm
l3 [mm]:
62 mm
l4 [mm]:
40 mm
s -0,2 [mm]:
15,8 mm
sopii ruu­vil­le [mm]:
M8 x 16 mm
Tuote-Nro.:
22280.0024
CAD
Asiakirjat
Ankkuroitu C-aluslevy
  • Nimelliskoko d3: 24 mm
  • b: 25,5 mm
  • d1: 82 mm
  • d2: 11 mm
  • l1: 40,6 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 62 mm
  • l4: 40 mm
  • s -0,2: 15,8 mm
  • sopii ruuville: M8 x 16 mm
  • Paino: 430 g
show article view
Ankkuroitu C-aluslevy
Ni­mel­lis­ko­ko d3 [mm]:
30 mm
b [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
97 mm
d2 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
49 mm
l2 [mm]:
39 mm
l3 [mm]:
73 mm
l4 [mm]:
48 mm
s -0,2 [mm]:
15,8 mm
sopii ruu­vil­le [mm]:
M8 x 16 mm
Tuote-Nro.:
22280.0030
CAD
Asiakirjat
Ankkuroitu C-aluslevy
  • Nimelliskoko d3: 30 mm
  • b: 32 mm
  • d1: 97 mm
  • d2: 11 mm
  • l1: 49 mm
  • l2: 39 mm
  • l3: 73 mm
  • l4: 48 mm
  • s -0,2: 15,8 mm
  • sopii ruuville: M8 x 16 mm
  • Paino: 584 g
show article view
Ankkuroitu C-aluslevy

Materiaali

Uppokantaruuvi

  • Teräs, mustattu, lujuus 5.8

Ankkuroitu C-aluslevy

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu

Asennus

C-aluslevyt voidaan asentaa käyttämällä mukana tulevaa ruuvia. Kiertosuunta voi olla joko myötäpäivään tai vastapäivään.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22280. Ankkuroidut C-aluslevyt – DIN 6371 uppokantaruuvilla DIN 923
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."