22280.0008 - Ankkuroitu C-aluslevy
DIN 6371 uppokantaruuvilla DIN 923

Ni­mel­lis­ko­ko d3 [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
s - -0,2 [mm]
sopii ruu­vil­le [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ni­mel­lis­ko­ko d3 [mm]:
8 mm
b [mm]:
9,5 mm
d1 [mm]:
43 mm
d2 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
21,6 mm
l2 [mm]:
14 mm
l3 [mm]:
32,5 mm
l4 [mm]:
21 mm
s -0,2 [mm]:
9,8 mm
sopii ruu­vil­le [mm]:
M6 x 10 mm
Tuote-Nro.:
22280.0008
Asiakirjat
Ankkuroitu C-aluslevy
  • Nimelliskoko d3: 8 mm
  • b: 9,5 mm
  • d1: 43 mm
  • d2: 9 mm
  • l1: 21,6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 32,5 mm
  • l4: 21 mm
  • s -0,2: 9,8 mm
  • sopii ruuville: M6 x 10 mm
  • Paino: 81 g
Ankkuroitu C-aluslevy

Materiaali

Uppokantaruuvi

  • Teräs, mustattu, lujuus 5.8

Ankkuroitu C-aluslevy

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu

Asennus

C-aluslevyt voidaan asentaa käyttämällä mukana tulevaa ruuvia. Kiertosuunta voi olla joko myötäpäivään tai vastapäivään.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22280.0008
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."