22280.0012 - Ankkuroitu C-aluslevy
DIN 6371 uppokantaruuvilla DIN 923

Ni­mel­lis­ko­ko d3 [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
s - -0,2 [mm]
sopii ruu­vil­le [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ni­mel­lis­ko­ko d3 [mm]:
12 mm
b [mm]:
13,5 mm
d1 [mm]:
61 mm
d2 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
29,6 mm
l2 [mm]:
22 mm
l3 [mm]:
45 mm
l4 [mm]:
29 mm
s -0,2 [mm]:
11,8 mm
sopii ruu­vil­le [mm]:
M8 x 12 mm
Tuote-Nro.:
22280.0012
Asiakirjat
Ankkuroitu C-aluslevy
  • Nimelliskoko d3: 12 mm
  • b: 13,5 mm
  • d1: 61 mm
  • d2: 11 mm
  • l1: 29,6 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 45 mm
  • l4: 29 mm
  • s -0,2: 11,8 mm
  • sopii ruuville: M8 x 12 mm
  • Paino: 192 g
Ankkuroitu C-aluslevy

Materiaali

Uppokantaruuvi

  • Teräs, mustattu, lujuus 5.8

Ankkuroitu C-aluslevy

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu

Asennus

C-aluslevyt voidaan asentaa käyttämällä mukana tulevaa ruuvia. Kiertosuunta voi olla joko myötäpäivään tai vastapäivään.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22280.0012
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."