Kiristysleukoja voidaan käyttää uivissa kiinnittimissä 23320.0008, 23320.0012 ja 23320.0014
Kiinnitysaluetta voidaan suurentaa ylemmällä vaihtokiristysleualla (23320.0054, 23320.0056 ja 23320.0058 - kuvat 1 - 3).
Kierteellä- M 8 (23320.0154 / .0156 - Kuva 4 + 5) varustettuihin kiristysleukoihin voidaan ruuvata tarpeen mukaan erilaisia standardiosia - "Muut tuotteet".
Kuulavasteella varustettu alempi kiristysleuka (23320.0148 - kuva 6) sopii työkappaleen viistoille pinnoille.
Tämä artikkeli 23320.0154 - Kiinnitysleuat uivaa kiinnitintä M 12 varten / Ylempi kiristysleuka kiinnitysreiällä (Kiristysalue max. Seuraavan yhteydessä 23320.0050: 29 mm, Kiristysalue max. Seuraavan yhteydessä 23320.0148: 23 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kiinnitysleuat uivaa kiinnitintä M 12 varten (EH 23320.)
Kiinnitysleuat
Uivan kiinnittimen kiristysmomentti pitää sovittaa/pienentää tilanteen mukaan. Ota huomioon kiristysleuan pienemmän kosketuspinnan aiheuttama pintapaine.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."