Pai­nin­ruu­vit muovitapilla

EH 22760.

Käytetään lukitsemiseen ja kiinnittämiseen silloin kun työkappaleissa ei sallita jälkiä tai vaurioita.

Valintasi johti 82 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
AV [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 7 mm
AV [mm]:
1,5 mm
Tuote-Nro.:
22760.0242
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Sintrattu teräs
  • d1: M4
  • l1: ~ 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • AV: 1,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 0,3 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 9 mm
AV [mm]:
1,5 mm
Tuote-Nro.:
22760.0243
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Sintrattu teräs
  • d1: M4
  • l1: ~ 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • AV: 1,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 0,4 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 11 mm
AV [mm]:
1,5 mm
Tuote-Nro.:
22760.0244
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Sintrattu teräs
  • d1: M4
  • l1: ~ 11 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • AV: 1,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 0,6 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 13 mm
AV [mm]:
1,5 mm
Tuote-Nro.:
22760.0245
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Sintrattu teräs
  • d1: M4
  • l1: ~ 13 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • AV: 1,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 0,7 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 17 mm
AV [mm]:
1,5 mm
Tuote-Nro.:
22760.0246
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Sintrattu teräs
  • d1: M4
  • l1: ~ 17 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • AV: 1,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 1 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 21 mm
AV [mm]:
1,5 mm
Tuote-Nro.:
22760.0247
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Sintrattu teräs
  • d1: M4
  • l1: ~ 21 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • AV: 1,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 1,3 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu
d1 [mm]:
M5
l1 ~ [mm]:
~ 9 mm
AV [mm]:
2,5 mm
Tuote-Nro.:
22760.0252
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Sintrattu teräs
  • d1: M5
  • l1: ~ 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 3 mm
  • AV: 2,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 0,7 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu
d1 [mm]:
M5
l1 ~ [mm]:
~ 11 mm
AV [mm]:
2,5 mm
Tuote-Nro.:
22760.0253
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Sintrattu teräs
  • d1: M5
  • l1: ~ 11 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 3 mm
  • AV: 2,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 0,9 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu
d1 [mm]:
M5
l1 ~ [mm]:
~ 13 mm
AV [mm]:
2,5 mm
Tuote-Nro.:
22760.0254
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Sintrattu teräs
  • d1: M5
  • l1: ~ 13 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 3 mm
  • AV: 2,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 1,2 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu
d1 [mm]:
M5
l1 ~ [mm]:
~ 17 mm
AV [mm]:
2,5 mm
Tuote-Nro.:
22760.0255
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Sintrattu teräs
  • d1: M5
  • l1: ~ 17 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 3 mm
  • AV: 2,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 1,6 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu
d1 [mm]:
M5
l1 ~ [mm]:
~ 21 mm
AV [mm]:
2,5 mm
Tuote-Nro.:
22760.0256
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Sintrattu teräs
  • d1: M5
  • l1: ~ 21 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 3 mm
  • AV: 2,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 2,2 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu
d1 [mm]:
M5
l1 ~ [mm]:
~ 26 mm
AV [mm]:
2,5 mm
Tuote-Nro.:
22760.0257
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Sintrattu teräs
  • d1: M5
  • l1: ~ 26 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 3 mm
  • AV: 2,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 2,6 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 11,3 mm
AV [mm]:
3 mm
Tuote-Nro.:
22760.0262
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Sintrattu teräs
  • d1: M6
  • l1: ~ 11,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • AV: 3 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 1,3 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 13,3 mm
AV [mm]:
3 mm
Tuote-Nro.:
22760.0263
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Sintrattu teräs
  • d1: M6
  • l1: ~ 13,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • AV: 3 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 1,7 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 17,3 mm
AV [mm]:
3 mm
Tuote-Nro.:
22760.0264
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Sintrattu teräs
  • d1: M6
  • l1: ~ 17,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • AV: 3 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 2,2 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 21,3 mm
AV [mm]:
3 mm
Tuote-Nro.:
22760.0265
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Sintrattu teräs
  • d1: M6
  • l1: ~ 21,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • AV: 3 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 3 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 26,3 mm
AV [mm]:
3 mm
Tuote-Nro.:
22760.0266
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Sintrattu teräs
  • d1: M6
  • l1: ~ 26,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • AV: 3 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 3,8 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 33,3 mm
AV [mm]:
3 mm
Tuote-Nro.:
22760.0267
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Sintrattu teräs
  • d1: M6
  • l1: ~ 33,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • AV: 3 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 5,1 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 41,3 mm
AV [mm]:
3 mm
Tuote-Nro.:
22760.0268
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Sintrattu teräs
  • d1: M6
  • l1: ~ 41,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • AV: 3 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 6,3 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 51,3 mm
AV [mm]:
3 mm
Tuote-Nro.:
22760.0270
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Sintrattu teräs
  • d1: M6
  • l1: ~ 51,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • AV: 3 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 7,9 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 13,6 mm
AV [mm]:
4 mm
Tuote-Nro.:
22760.0282
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Sintrattu teräs
  • d1: M8
  • l1: ~ 13,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • AV: 4 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 2,5 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 17,6 mm
AV [mm]:
4 mm
Tuote-Nro.:
22760.0283
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Sintrattu teräs
  • d1: M8
  • l1: ~ 17,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • AV: 4 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 3,7 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 21,6 mm
AV [mm]:
4 mm
Tuote-Nro.:
22760.0284
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Sintrattu teräs
  • d1: M8
  • l1: ~ 21,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • AV: 4 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 5 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 26,6 mm
AV [mm]:
4 mm
Tuote-Nro.:
22760.0285
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Sintrattu teräs
  • d1: M8
  • l1: ~ 26,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • AV: 4 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 6,5 g
show article view
Paininruuvit

Materiaali

Tappi

  • Kestomuovi (POM), valkoinen

Ruuvi

  • Teräs, mustattu
  • Ruostumaton teräs 1.4305
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22760. Paininruuvit – muovitapilla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuula- ja jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategoria:
Infomateriaali
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

Lisää tuotteita

Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.