Kuu­la­pää­ruu­vit kannattomat, halkaistulla kuulalla

EH 22720.

Kuulapääruuvit muovi-kuulalla soveltuvat herkille huonosti puristusta kestäville osille.

Käytetään kaltevien pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen.

Liikkuvan kuulan ansiosta voima välittyy tasaisesti laajalle pinnalle.

Valintasi johti 159 osumiin

Malli
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l2 [mm]
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
5,6 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
3,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0542
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M4
  • l2: 5,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • kuulan halkaisija: 2,5 mm
  • AV: 2 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 3,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 0,3 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
7,6 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
3,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0543
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M4
  • l2: 7,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • kuulan halkaisija: 2,5 mm
  • AV: 2 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 3,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 0,4 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
9,6 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
3,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0544
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M4
  • l2: 9,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • kuulan halkaisija: 2,5 mm
  • AV: 2 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 3,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 0,6 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
11,6 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
3,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0545
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M4
  • l2: 11,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • kuulan halkaisija: 2,5 mm
  • AV: 2 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 3,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 0,7 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
15,6 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
3,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0546
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M4
  • l2: 15,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • kuulan halkaisija: 2,5 mm
  • AV: 2 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 3,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 1 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
7,5 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
4,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0552
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M5
  • l2: 7,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • kuulan halkaisija: 3 mm
  • AV: 2,5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 4,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 0,6 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
9,5 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
4,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0553
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M5
  • l2: 9,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • kuulan halkaisija: 3 mm
  • AV: 2,5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 4,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 0,9 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
11,5 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
4,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0554
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M5
  • l2: 11,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • kuulan halkaisija: 3 mm
  • AV: 2,5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 4,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 1,1 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
15,5 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
4,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0555
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M5
  • l2: 15,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • kuulan halkaisija: 3 mm
  • AV: 2,5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 4,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 1,6 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
19,5 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
4,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0556
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M5
  • l2: 19,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • kuulan halkaisija: 3 mm
  • AV: 2,5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 4,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 2 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
24,5 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
4,5 kN
Tuote-Nro.:
22720.0558
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M5
  • l2: 24,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • kuulan halkaisija: 3 mm
  • AV: 2,5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 4,5 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 2,6 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
10 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
9 kN
Tuote-Nro.:
22720.0562
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M6
  • l2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • kuulan halkaisija: 4 mm
  • AV: 3 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 1,3 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
9 kN
Tuote-Nro.:
22720.0563
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M6
  • l2: 12 mm
  • d3: 3,2 mm
  • kuulan halkaisija: 4 mm
  • AV: 3 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 1,6 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
16 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
9 kN
Tuote-Nro.:
22720.0564
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M6
  • l2: 16 mm
  • d3: 3,2 mm
  • kuulan halkaisija: 4 mm
  • AV: 3 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 2,3 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
20 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
9 kN
Tuote-Nro.:
22720.0565
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M6
  • l2: 20 mm
  • d3: 3,2 mm
  • kuulan halkaisija: 4 mm
  • AV: 3 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 3 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
9 kN
Tuote-Nro.:
22720.0566
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M6
  • l2: 25 mm
  • d3: 3,2 mm
  • kuulan halkaisija: 4 mm
  • AV: 3 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 3,8 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
15 kN
Tuote-Nro.:
22720.0581
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M8
  • l2: 10 mm
  • d3: 4,5 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 15 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 2,4 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
12 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
15 kN
Tuote-Nro.:
22720.0582
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M8
  • l2: 12 mm
  • d3: 4,5 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 15 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 2,8 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
15 kN
Tuote-Nro.:
22720.0583
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M8
  • l2: 16 mm
  • d3: 4,5 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 15 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 4,1 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
15 kN
Tuote-Nro.:
22720.0584
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M8
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 15 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 5,1 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
15 kN
Tuote-Nro.:
22720.0585
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M8
  • l2: 25 mm
  • d3: 4,5 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 15 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 6,7 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
15 kN
Tuote-Nro.:
22720.0586
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M8
  • l2: 30 mm
  • d3: 4,5 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 15 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 8,2 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
12 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
20 kN
Tuote-Nro.:
22720.0601
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M10
  • l2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • kuulan halkaisija: 7 mm
  • AV: 5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 20 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 4,5 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
16 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
20 kN
Tuote-Nro.:
22720.0602
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta tasainen, Nuorrutusteräs
  • d1: M10
  • l2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • kuulan halkaisija: 7 mm
  • AV: 5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 20 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 5,9 g
show article view
Kuulapääruuvit

Materiaali

Kuula

  • Kuulalaakeriteräs, karkaistu
  • Ruostumaton teräs, karkaistu
  • Kestomuovi (POM), punainen

Ruuvi

  • Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
  • Ruostumaton teräs 1.4305

Huomioi

Kuula ei kiertymisvarmistettu.

Erikoismalleja tilauksesta.

Viittaukset

Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22720. Kuulapääruuvit – kannattomat, halkaistulla kuulalla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuula- ja jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategoria:
Infomateriaali
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.