Pyö­ri­vät kah­vat DIN 98

EH 24460.

Valintasi johti 10 osumiin

Malli
Kuva
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
sileällä tapilla, muoto D
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, sorvattu, galvanoitu, passivoitu
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24460.0016
CAD
Asiakirjat
Pyörivät kahvat
  • sileällä tapilla, muoto D – Kuva 1
  • d1: 16 mm
  • d2 h8: 7 mm
  • d4 h13: 10 mm
  • d5: 14 mm
  • l1: ~ 49 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 5,5 mm
  • l4: 5 mm
  • Paino: 69 g
show article view
Pyörivät kahvat
Malli:
sileällä tapilla, muoto D
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, sorvattu, galvanoitu, passivoitu
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24460.0020
CAD
Asiakirjat
Pyörivät kahvat
  • sileällä tapilla, muoto D – Kuva 1
  • d1: 20 mm
  • d2 h8: 8 mm
  • d4 h13: 13 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 61 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 6 mm
  • Paino: 109 g
show article view
Pyörivät kahvat
Malli:
sileällä tapilla, muoto D
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, sorvattu, galvanoitu, passivoitu
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
10 mm
d3 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24460.0025
CAD
Asiakirjat
Pyörivät kahvat
  • sileällä tapilla, muoto D – Kuva 1
  • d1: 25 mm
  • d2 h8: 10 mm
  • d4 h13: 16 mm
  • d5: 21 mm
  • l1: ~ 75 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 6,5 mm
  • Paino: 200 g
show article view
Pyörivät kahvat
Malli:
sileällä tapilla, muoto D
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, sorvattu, galvanoitu, passivoitu
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
13 mm
d3 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24460.0032
CAD
Asiakirjat
Pyörivät kahvat
  • sileällä tapilla, muoto D – Kuva 1
  • d1: 32 mm
  • d2 h8: 13 mm
  • d4 h13: 20 mm
  • d5: 26 mm
  • l1: ~ 95 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 10,5 mm
  • l4: 8 mm
  • Paino: 395 g
show article view
Pyörivät kahvat
Malli:
sileällä tapilla, muoto D
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, sorvattu, galvanoitu, passivoitu
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24460.0036
CAD
Asiakirjat
Pyörivät kahvat
  • sileällä tapilla, muoto D – Kuva 1
  • d1: 36 mm
  • d2 h8: 16 mm
  • d4 h13: 22 mm
  • d5: 29 mm
  • l1: ~ 106 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 9 mm
  • Paino: 569 g
show article view
Pyörivät kahvat
Malli:
kierteellä, muoto E
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, sorvattu, galvanoitu, passivoitu
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
24460.0116
CAD
Asiakirjat
Pyörivät kahvat
  • kierteellä, muoto E – Kuva 2
  • d1: 16 mm
  • d3: M6
  • d4 h13: 10 mm
  • d5: 14 mm
  • l1: ~ 49 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 5,5 mm
  • l4: 5 mm
  • Paino: 51 g
  • AV: 3 mm
show article view
Pyörivät kahvat
Malli:
kierteellä, muoto E
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, sorvattu, galvanoitu, passivoitu
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
24460.0120
CAD
Asiakirjat
Pyörivät kahvat
  • kierteellä, muoto E – Kuva 2
  • d1: 20 mm
  • d3: M8
  • d4 h13: 13 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 61 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 6 mm
  • Paino: 105 g
  • AV: 4 mm
show article view
Pyörivät kahvat
Malli:
kierteellä, muoto E
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, sorvattu, galvanoitu, passivoitu
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
24460.0125
CAD
Asiakirjat
Pyörivät kahvat
  • kierteellä, muoto E – Kuva 2
  • d1: 25 mm
  • d3: M10
  • d4 h13: 16 mm
  • d5: 21 mm
  • l1: ~ 75 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 6,5 mm
  • Paino: 190 g
  • AV: 5 mm
show article view
Pyörivät kahvat
Malli:
kierteellä, muoto E
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, sorvattu, galvanoitu, passivoitu
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
24460.0132
CAD
Asiakirjat
Pyörivät kahvat
  • kierteellä, muoto E – Kuva 2
  • d1: 32 mm
  • d3: M12
  • d4 h13: 20 mm
  • d5: 26 mm
  • l1: ~ 95 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 10,5 mm
  • l4: 8 mm
  • Paino: 387 g
  • AV: 6 mm
show article view
Pyörivät kahvat
Malli:
kierteellä, muoto E
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, sorvattu, galvanoitu, passivoitu
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
24460.0136
CAD
Asiakirjat
Pyörivät kahvat
  • kierteellä, muoto E – Kuva 2
  • d1: 36 mm
  • d3: M16
  • d4 h13: 22 mm
  • d5: 29 mm
  • l1: ~ 106 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 9 mm
  • Paino: 566 g
  • AV: 8 mm
show article view
Pyörivät kahvat

Materiaali

  • Teräs, sorvattu, galvanoitu, passivoitu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24460. Pyörivät kahvat – DIN 98
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

 

Sisältää Prop 65 aineita


Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."