24460.0116 - Pyörivät kahvat
DIN 98

Malli
Kuva
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
kierteellä, muoto E
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, sorvattu, galvanoitu, passivoitu
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
24460.0116
Asiakirjat
Pyörivät kahvat
  • kierteellä, muoto E – Kuva 2
  • d1: 16 mm
  • d3: M6
  • d4 h13: 10 mm
  • d5: 14 mm
  • l1: ~ 49 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 5,5 mm
  • l4: 5 mm
  • Paino: 51 g
  • AV: 3 mm
Pyörivät kahvat

Materiaali

  • Teräs, sorvattu, galvanoitu, passivoitu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24460.0116
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."