24460.0036 - Pyörivät kahvat
DIN 98

Malli
Kuva
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
sileällä tapilla, muoto D
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, sorvattu, galvanoitu, passivoitu
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
24460.0036
Asiakirjat
Pyörivät kahvat
  • sileällä tapilla, muoto D – Kuva 1
  • d1: 36 mm
  • d2 h8: 16 mm
  • d4 h13: 22 mm
  • d5: 29 mm
  • l1: ~ 106 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 9 mm
  • Paino: 569 g
Pyörivät kahvat

Materiaali

  • Teräs, sorvattu, galvanoitu, passivoitu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24460.0036
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."