Opritoarele cu indexare sunt folosite la aplicaţii de indexare.
Acest articol 22120.1346 - Opritoare cu indexare cu inel de tragere / cu blocator (d1 -0,05 -0,1: 6 mm, d2: M12 x 1,5 mm) este o variantă a grupului de articole Opritoare cu indexare cu inel de tragere (EH 22120.)
Corp
Bolţ blocare
Inel tracţiune
Contrapiuliţele trebuie comandate separat.
Când folosiţi modelul cu blocator, rotiţi inelul de tragere cu 90°, după retragerea bolţului de blocare şi fixaţi inelul folosind crestătura (dacă bolţul de blocare nu trebuie sa revină).
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels