The
Original
for professionals
Soft-face mallets and forestry tools
Numai uneltele puternice se folosesc în grădină? Nicidecum! În special la amenajarea grădinilor și terenurilor sunt necesare ciocanele cu capete moi. De exemplu la montarea plăcilor sau dalelor. De aceea Halder vă oferă soluția potrivită de ciocan cu cap moale pentru toate aplicațiile - de la foarte dificile la foarte delicate.
Fără recul, rezistent și delicat cu articulațiile. În calitate de specialist pentru colțuri și margini, ciocanul cu cap moale SECURAL este echipat ideal pentru montarea parchetului și laminatului.
Sticla și ciocanul sunt de fapt dușmani naturali. Asta în cazul în care nu lucrați cu ciocanele cu capete moi Halder. Acestea sunt adaptate special cerințelor din domeniul lucrărilor de montare a sticlei și construcțiilor de ferestre. Ele sunt nu doar sensibile cu materialele și piesele de prelucrat, ci menajează și articulațiile și protejează împotriva oboselii. Și sticla și ciocanul au devenit prieteni destul de buni!
Dacă trebuie să lucrați în pădure sau în agricultură, este nevoie de unelte cu care să vă puteți face cu adevărat treaba și cu care să se poată lucra cât mai delicat și fără a obosi. Fie că este vorba de baroase, topoare de despicat, topoare de mână, ciocane și pene - Halder vă oferă o gamă completă de unelte de impact delicate pentru agricultură și silvicultură. Acestea vă ușurează munca – iar dvs. nu trebuie să lucrați prea mult.
Când se utilizează ciocanele la prelucrarea metalelor, fie pentru lovituri ridicate sau dozate, este important să se evite deteriorarea pieselor de prelucrat. Cu o gamă largă de ciocane cu cap moale și capete, Halder oferă ciocanul potrivit pentru toate tipurile de prelucrare a metalelor. Și acesta nu menajează numai materialul, ci și articulațiile dvs.
Indiferent dacă sunteți tapițer sau pielar, Halder are ciocanul cu cap moale care este adaptat exact cerințelor dvs. Și cu o ofertă amplă de capete, carcase și tipuri de coadă, vă puteți configura ciocanul Halder în mod individual și rapid pentru aplicații speciale.
De la impact destul de grosier la dozat cu precizie până la foarte filigran - există diferite utilizări pentru ciocane în tâmplărie. Și acestea pot fi realizate cel mai bine cu ciocanele cu capete moi reechipabile specifice aplicației de la Halder.
La prelucrarea tablelor și instalațiilor sanitare, este necesară sensibilitatea și un impact dozat. Iar ciocanul nu este întotdeauna pur și simplu un ciocan. De aceea, Halder are diferite modele de ciocane cu cap moale pe care le puteți configura individual. Cu capete de impact cu diferite grade de duritate și diferite variante de coadă - în funcție de aplicație.
Indiferent dacă este nevoie de lovituri puternice în atelier sau trebuie lovit delicat, Halder are ciocanul potrivit pentru fiecare tip de lucrare. În funcție de aplicație, puteți alege între numeroase capete cu diferite grade de duritate, precum și diferite carcase și diferite cozi.
La lucrările pe acoperiș, nu este de dorit să se experimenteze mult timp, ci să fie la îndemână uneltele cu care se poate lucra în siguranță, cu precizie și cât mai delicat posibil cu articulațiile. Unelte precum ciocanele cu cap moale de la Halder, care sunt adaptate special cerințelor tâmplarilor și instalatorilor de acoperișuri. Deci: fără experimente!